• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

ばね座金(インチねじ用)

Spring Washer for Inch Screw

SWAS-IS

形状図

SWAS-ISばね座金(インチねじ用)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SWAS-#4-IS No.4 0.114 0.209 0.025 10 0.078 440 484 CAD カート カート 在庫品
SWAS-#6-IS No.6 0.141 0.25 0.031 10 0.13 440 484 CAD カート カート 在庫品
SWAS-#8-IS No.8 0.167 0.293 0.04 10 0.24 500 550 CAD カート カート 在庫品
SWAS-#10-IS No.10 0.193 0.334 0.047 10 0.36 500 550 CAD カート カート 在庫品
SWAS-1/4-IS 1/4 0.252 0.487 0.062 10 1.1 620 682 CAD カート カート 在庫品
SWAS-5/16-IS 5/16 0.314 0.583 0.078 10 1.9 690 759 CAD カート カート 在庫品
SWAS-3/8-IS 3/8 0.377 0.68 0.094 10 3.1 750 825 CAD カート カート 在庫品

●各寸法表記はインチです。

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SHNS(INCH) SWAS(INCH)
本体 SUS304相当 SUS304相当

用途

インチねじ仕様の機器・装置

特長

  • インチねじの六角ナット・座金。
  • SHNS-#4-SHNS-#10----ANSI B18.6.3準拠
    SHNS-1/4-SHNS-3/8----ANSI B18.2.2準拠
    SWAS-IF(INCH)----MS15795準拠
    SWAS-IS(INCH)----ASME B18.21.1準拠
  • 六角穴付きボルトSNSS(INCH)SNSS(INCH)
    六角穴付きボタンボルトSNBS(INCH)SNBS(INCH)
    と組み合わせてご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります