• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

ミニボールプランジャ - ナイロンロックつき

Miniature Ball Plunger with Nylon Lock

FP

  • 固定・位置決め

形状図

FPミニボールプランジャ - ナイロンロックつき寸法図

M2・M3・M4は、本体ボール側にマイナス溝がついておりません。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
L
すべて
5
7
9
12
13
15
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L D B 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
FP-2 M2 0.4 0.2 5 1 0.9 - 0.7/1.4 0.1 なし 920 1,012 CAD カート 在庫品
FP-3 M3 0.5 0.5 7 1.5 1.5 - 1/2 0.4 なし 580 638 CAD カート 在庫品
FP-4 M4 0.7 0.8 9 2.5 2 BB-5 2/4.9 0.5 なし 500 550 CAD カート 在庫品
FP-5 M5 0.8 0.8 12 3 2.5 BB-5 2.9/9.8 1 あり 500 550 CAD カート 在庫品
FP-6 M6 1 0.8 13 3 3 BB-6 4.9/15 1.7 あり 520 572 CAD カート 在庫品
FP-8 M8 1.25 1 15 4 4 BB-6 6.9/20 3.5 あり 620 682 CAD カート 在庫品
FP-10 M10 1.5 1.2 16 5 5 BB-8 8.8/25 6 あり 650 715 CAD カート 在庫品
FP-12 M12 1.75 1.8 20 7 6 BB-10 9.8/29 11 あり 830 913 CAD カート 在庫品
FP-16 M16 2 2.5 25 9.5 8 BB-12 16/49 25 あり 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
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
動画はPAF(PAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

FP
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール SUJ2(硬度55-60HRC)
スペーサ SUS304
スプリング SWPB
ゆるみ止め ナイロンロック

特長

  • ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2・M3を除く)。ボールが回転します。
  • ゆるみ止めのためのナイロンロックつき(M2・M3・M4を除く)。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 商品記号により、本体材質・荷重タイプが選択できます。
商品記号 材質 荷重タイプ
FP スティール 軽荷重
MP ステンレス 重荷重

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります