• 特殊ねじ
  • 軽量

樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)

Plastic Hex Head Screws - RENY

SPA-H

  • 高強度
  • 軽量
  • 高比強度

形状図

SPA-H樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12
M16
L
すべて
8
10
12
15
20
25
30
35
40
50
55
60
65
70
75
80
90
100
120
150
45

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 L2 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPA-M5-8-H M5 0.8 8 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 0.54 420 462 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-10-H M5 0.8 10 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 0.59 420 462 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-12-H M5 0.8 12 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 0.64 640 704 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPA-M5-15-H M5 0.8 15 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 0.72 640 704 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-20-H M5 0.8 20 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 0.85 740 814 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-25-H M5 0.8 25 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 0.99 1,040 1,144 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-30-H M5 0.8 30 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 1.1 1,740 1,914 CAD カート カート 在庫品
SPA-M5-35-H M5 0.8 35 8 3.5 全ねじ 2407 1.65 20 1.2 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-10-H M6 1 10 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 0.95 430 473 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-12-H M6 1 12 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 1 460 506 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-15-H M6 1 15 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 1.2 500 550 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-20-H M6 1 20 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 1.3 560 616 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-25-H M6 1 25 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 1.5 600 660 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-30-H M6 1 30 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 1.7 710 781 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-35-H M6 1 35 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 1.9 1,170 1,287 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-40-H M6 1 40 10 4 全ねじ 3106 2.74 10 2.1 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-50-H M6 1 50 10 5 全ねじ 3106 2.74 10 2.5 2,800 3,080 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-55-H M6 1 55 10 5 50 3106 2.74 10 2.7 3,100 3,410 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-60-H M6 1 60 10 5 50 3106 2.74 10 2.9 3,300 3,630 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-65-H M6 1 65 10 5 50 3106 2.74 10 3.1 3,500 3,850 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-70-H M6 1 70 10 5 50 3106 2.74 10 3.3 3,700 4,070 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-75-H M6 1 75 10 5 50 3106 2.74 10 3.5 3,900 4,290 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-80-H M6 1 80 10 5 50 3106 2.74 10 3.7 4,000 4,400 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-90-H M6 1 90 10 5 50 3106 2.74 10 4 8,800 9,680 CAD カート カート 在庫品
SPA-M6-100-H M6 1 100 10 5 50 3106 2.74 10 4.4 4,800 5,280 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-10-H M8 1.25 10 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 1.9 700 770 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-12-H M8 1.25 12 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 2.1 750 825 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPA-M8-15-H M8 1.25 15 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 2.3 750 825 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-20-H M8 1.25 20 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 2.7 800 880 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-25-H M8 1.25 25 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 3 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-30-H M8 1.25 30 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 3.4 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-35-H M8 1.25 35 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 3.7 1,380 1,518 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-40-H M8 1.25 40 13 5.5 全ねじ 5335 6.22 10 4.1 1,430 1,573 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-50-H M8 1.25 50 13 5.5 30 5335 6.22 10 4.8 2,220 2,442 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-55-H M8 1.25 55 13 6 50 5335 6.22 10 5.2 3,500 3,850 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-60-H M8 1.25 60 13 6 50 5335 6.22 10 5.6 3,600 3,960 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-65-H M8 1.25 65 13 6 50 5335 6.22 10 6 3,700 4,070 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-70-H M8 1.25 70 13 6 50 5335 6.22 10 6.3 3,800 4,180 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-75-H M8 1.25 75 13 6 50 5335 6.22 10 6.6 4,100 4,510 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-80-H M8 1.25 80 13 6 50 5335 6.22 10 7 4,200 4,620 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-90-H M8 1.25 90 13 6 50 5335 6.22 10 7.7 4,600 5,060 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-100-H M8 1.25 100 13 6 50 5335 6.22 10 8.4 3,900 4,290 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-120-H M8 1.25 120 13 6 50 5335 6.22 10 9.9 4,100 4,510 CAD カート カート 在庫品
SPA-M8-150-H M8 1.25 150 13 6 50 5335 6.22 10 12 5,200 5,720 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-12-H M10 1.5 12 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 4.1 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-15-H M10 1.5 15 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 4.3 910 1,001 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPA-M10-20-H M10 1.5 20 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 4.6 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-25-H M10 1.5 25 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 5.6 910 1,001 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-30-H M10 1.5 30 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 6.1 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-35-H M10 1.5 35 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 6.7 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-40-H M10 1.5 40 17 7 全ねじ 7646 11.39 5 7.2 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-45-H M10 1.5 45 17 7 20 7646 11.39 5 7.7 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-50-H M10 1.5 50 17 7 25 7646 11.39 5 8.3 1,530 1,683 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-60-H M10 1.5 60 17 8 50 7646 11.39 5 9.4 1,850 2,035 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-70-H M10 1.5 70 17 8 50 7646 11.39 5 10 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-75-H M10 1.5 75 17 8 50 7646 11.39 5 11 2,150 2,365 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-80-H M10 1.5 80 17 8 50 7646 11.39 5 12 2,200 2,420 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-100-H M10 1.5 100 17 8 50 7646 11.39 5 14 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SPA-M10-150-H M10 1.5 150 17 8 50 7646 11.39 5 19 2,650 2,915 CAD カート カート 在庫品
SPA-M12-20-H M12 1.75 20 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 7.2 370 407 CAD カート - 在庫品
SPA-M12-25-H M12 1.75 25 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 8 370 407 CAD カート - 在庫品
SPA-M12-30-H M12 1.75 30 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 8.8 390 429 CAD カート - 在庫品
SPA-M12-40-H M12 1.75 40 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 11 390 429 CAD カート - 在庫品
SPA-M12-45-H M12 1.75 45 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 12 400 440 CAD カート - 在庫品
SPA-M12-50-H M12 1.75 50 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 13 420 462 CAD カート - 在庫品
SPA-M12-60-H M12 1.75 60 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 15 460 506 CAD カート - 在庫品
SPA-M12-70-H M12 1.75 70 19 8 全ねじ 7511 15.93 1 17 480 528 CAD カート - 在庫品
SPA-M12-80-H M12 1.75 80 19 10 全ねじ 7511 15.93 1 19 500 550 CAD カート - 在庫品
SPA-M12-100-H M12 1.75 100 19 10 90 7511 15.93 1 23 550 605 CAD カート - 在庫品
SPA-M12-120-H M12 1.75 120 19 10 90 7511 15.93 1 27 620 682 CAD カート - 在庫品
SPA-M12-150-H M12 1.75 150 19 10 90 7511 15.93 1 33 800 880 CAD カート - 在庫品
SPA-M16-50-H M16 2 50 24 13 全ねじ 19987 38.9 1 24 590 649 CAD カート - 在庫品
SPA-M16-55-H M16 2 55 24 13 50 19987 38.9 1 25 630 693 CAD カート - 在庫品
SPA-M16-60-H M16 2 60 24 13 50 19987 38.9 1 27 630 693 CAD カート - 在庫品
SPA-M16-70-H M16 2 70 24 13 50 19987 38.9 1 31 700 770 CAD カート - 在庫品
SPA-M16-80-H M16 2 80 24 13 50 19987 38.9 1 34 760 836 CAD カート - 在庫品
SPA-M16-100-H M16 2 100 24 13 50 19987 38.9 1 40 900 990 CAD カート - 在庫品
SPA-M16-150-H M16 2 150 24 13 50 19987 38.9 1 57 1,180 1,298 CAD カート - 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPA-H
本体 RENYTM*1(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)
(アイボリ)
耐熱温度*2 105℃

*1: RENYTMは三菱ガス化学(株)の商標または登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止
電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • RENYTM製の六角ボルト。
  • RENYTMは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
  • 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
  • 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

軽量を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(樹脂)

軽量にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります