寸法・CAD・価格
絞り込み
- ♯ねじの呼び
- すべて
- No.4-40UNC
- No.6-32UNC
- No.8-32UNC
- No.10-32UNF
単位 : inch
| 品番 | ♯ねじの呼び | L | D1 | L1 | a | t | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-#4-40-1/4-PS | No.4-40UNC | 1/4 | 0.219 | 0.068 | 0.039 | 0.040 | 306 | 0.19 | 10 | 0.078 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-5/16-PS | No.4-40UNC | 5/16 | 0.219 | 0.068 | 0.039 | 0.040 | 306 | 0.19 | 10 | 0.087 | 830 | 913 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-3/8-PS | No.4-40UNC | 3/8 | 0.219 | 0.068 | 0.039 | 0.040 | 306 | 0.19 | 10 | 0.096 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-1/2-PS | No.4-40UNC | 1/2 | 0.219 | 0.068 | 0.039 | 0.040 | 306 | 0.19 | 10 | 0.1 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#4-40-5/8-PS | No.4-40UNC | 5/8 | 0.219 | 0.068 | 0.039 | 0.040 | 306 | 0.19 | 10 | 0.11 | 1,170 | 1,287 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#4-40-3/4-PS | No.4-40UNC | 3/4 | 0.219 | 0.068 | 0.039 | 0.040 | 306 | 0.19 | 10 | 0.12 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#4-40-7/8-PS | No.4-40UNC | 7/8 | 0.219 | 0.068 | 0.039 | 0.040 | 306 | 0.19 | 10 | 0.13 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#4-40-1-PS | No.4-40UNC | 1 | 0.219 | 0.068 | 0.039 | 0.040 | 306 | 0.19 | 10 | 0.14 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-1/4-PS | No.6-32UNC | 1/4 | 0.27 | 0.082 | 0.048 | 0.050 | 459 | 0.33 | 10 | 0.17 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#6-32-5/16-PS | No.6-32UNC | 5/16 | 0.27 | 0.082 | 0.048 | 0.050 | 459 | 0.33 | 10 | 0.18 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-3/8-PS | No.6-32UNC | 3/8 | 0.27 | 0.082 | 0.048 | 0.050 | 459 | 0.33 | 10 | 0.2 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-1/2-PS | No.6-32UNC | 1/2 | 0.27 | 0.082 | 0.048 | 0.050 | 459 | 0.33 | 10 | 0.21 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-5/8-PS | No.6-32UNC | 5/8 | 0.27 | 0.082 | 0.048 | 0.050 | 459 | 0.33 | 10 | 0.23 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#6-32-3/4-PS | No.6-32UNC | 3/4 | 0.27 | 0.082 | 0.048 | 0.050 | 459 | 0.33 | 10 | 0.24 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#6-32-7/8-PS | No.6-32UNC | 7/8 | 0.27 | 0.082 | 0.048 | 0.050 | 459 | 0.33 | 10 | 0.26 | 2,040 | 2,244 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#6-32-1-PS | No.6-32UNC | 1 | 0.27 | 0.082 | 0.048 | 0.050 | 459 | 0.33 | 10 | 0.29 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#8-32-1/4-PS | No.8-32UNC | 1/4 | 0.322 | 0.096 | 0.054 | 0.058 | 746 | 0.61 | 10 | 0.27 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#8-32-5/16-PS | No.8-32UNC | 5/16 | 0.322 | 0.096 | 0.054 | 0.058 | 746 | 0.61 | 10 | 0.28 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#8-32-3/8-PS | No.8-32UNC | 3/8 | 0.322 | 0.096 | 0.054 | 0.058 | 746 | 0.61 | 10 | 0.3 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-1/2-PS | No.8-32UNC | 1/2 | 0.322 | 0.096 | 0.054 | 0.058 | 746 | 0.61 | 10 | 0.31 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-5/8-PS | No.8-32UNC | 5/8 | 0.322 | 0.096 | 0.054 | 0.058 | 746 | 0.61 | 10 | 0.33 | 1,830 | 2,013 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-3/4-PS | No.8-32UNC | 3/4 | 0.322 | 0.096 | 0.054 | 0.058 | 746 | 0.61 | 10 | 0.34 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#8-32-7/8-PS | No.8-32UNC | 7/8 | 0.322 | 0.096 | 0.054 | 0.058 | 746 | 0.61 | 10 | 0.36 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#8-32-1-PS | No.8-32UNC | 1 | 0.322 | 0.096 | 0.054 | 0.058 | 746 | 0.61 | 10 | 0.39 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#10-32-3/8-PS | No.10-32UNF | 3/8 | 0.373 | 0.11 | 0.06 | 0.068 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.36 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#10-32-1/2-PS | No.10-32UNF | 1/2 | 0.373 | 0.11 | 0.06 | 0.068 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.42 | 2,520 | 2,772 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-5/8-PS | No.10-32UNF | 5/8 | 0.373 | 0.11 | 0.06 | 0.068 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.48 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-3/4-PS | No.10-32UNF | 3/4 | 0.373 | 0.11 | 0.06 | 0.068 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.54 | 2,820 | 3,102 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-#10-32-7/8-PS | No.10-32UNF | 7/8 | 0.373 | 0.11 | 0.06 | 0.068 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.6 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SPE-#10-32-1-PS | No.10-32UNF | 1 | 0.373 | 0.11 | 0.06 | 0.068 | 1090 | 0.95 | 10 | 0.66 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-PS(INCH) | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製のすりわり付きなべ小ねじ。
- インチねじタイプ。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

/14307_1.jpg?upd=20260508152124)
/14321_1.jpg?upd=20260508152126)
/14306_1.jpg?upd=20260106101953&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20260508152310&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20260508152129&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20251201114121&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)