寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMXS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6.9 | 1.9 | 10 | 20 | 0.58 | 300 | 330 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6.9 | 1.9 | 10 | 20 | 0.67 | 320 | 352 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6.9 | 1.9 | 10 | 20 | 0.74 | 320 | 352 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6.9 | 1.9 | 10 | 20 | 0.82 | 340 | 374 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 9.4 | 2.5 | 20 | 20 | 1.4 | 420 | 462 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 9.4 | 2.5 | 20 | 20 | 1.6 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 9.4 | 2.5 | 20 | 20 | 1.7 | 480 | 528 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 9.4 | 2.5 | 20 | 20 | 1.9 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 9.4 | 2.5 | 20 | 20 | 2.2 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 9.4 | 2.5 | 20 | 20 | 2.5 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 2.9 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 3.1 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 3.4 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 3.8 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 4.3 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 14 | 3.7 | 30 | 20 | 5.2 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 14 | 3.7 | 30 | 20 | 5.6 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 14 | 3.7 | 30 | 20 | 6.3 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 3.7 | 30 | 20 | 7 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 14 | 3.7 | 30 | 20 | 7.9 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 14 | 3.7 | 30 | 20 | 8.7 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 17.8 | 4.8 | 40 | 20 | 13 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 17.8 | 4.8 | 40 | 20 | 14 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 17.8 | 4.8 | 40 | 20 | 16 | 2,980 | 3,278 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMXS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 17.8 | 4.8 | 40 | 20 | 17 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNMXS | |
|---|---|
| 材質 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。