寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | t | T (約) |
L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSQLG-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 11.5 | 1.6 | 1.5 | 6 | 5 | 10 | 6.7 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNSQLG-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 10 | 11.5 | 1.6 | 1.5 | 6 | 5 | 10 | 7.2 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQLG-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 11.5 | 1.6 | 1.5 | 6 | 5 | 10 | 8.2 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQLG-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 11.5 | 1.6 | 1.5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSQLG-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 11.5 | 1.6 | 1.5 | 6 | 5 | 10 | 9.9 | 3,640 | 4,004 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSQLG | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L |
| 平座金 | SUS316L(硬度300~400HV) |
| ばね座金 | SUS316L |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械
特長
- 高強度ステンレス製の座金組み込み六角穴付きボルト。
- ボルトは引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2。ボルトの強度に適した硬度300HV以上の平座金が組み込まれています。
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- ねじにISOの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称:I=4)
- 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
- ザグリ穴に座金を使用する場合に、ボルトと座金を同時に着脱することができるため、作業性が向上します。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
機械的性質
| SUS316L | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 1000 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 800 |
| 伸び(mm) | 0.3d |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。



/11576_1.jpg?upd=20261001145233&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)