• 特殊ねじ
  • クリーン

六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile - Hastelloy C-22 equiv.

SSHH-C22

  • スペース
  • クリーン
  • 耐薬品
  • 装飾

形状図

SSHH-C22六角穴付き極低頭ボルト(ハステロイ C-22相当)寸法図

頭部上面に他材質との識別用刻印あり

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t max. 最大締めつけ
トルク
(N・m)
質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSHH-M2-4-C22 M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.12 0.17 2,300 2,530 CAD カート 在庫品
SSHH-M2-5-C22 M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.12 0.19 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
SSHH-M2-6-C22 M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.12 0.21 2,390 2,629 CAD カート 在庫品
SSHH-M2-8-C22 M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.12 0.24 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
SSHH-M2-10-C22 M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.12 0.28 2,530 2,783 CAD カート 在庫品
SSHH-M2-12-C22 M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.12 0.31 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
SSHH-M2.5-4-C22 M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.5 0.32 2,300 2,530 CAD カート 在庫品
SSHH-M2.5-5-C22 M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.5 0.35 2,360 2,596 CAD カート 在庫品
SSHH-M2.5-6-C22 M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.5 0.38 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
SSHH-M2.5-8-C22 M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.5 0.44 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
SSHH-M2.5-10-C22 M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.5 0.5 2,540 2,794 CAD カート 在庫品
SSHH-M2.5-12-C22 M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.5 0.55 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
SSHH-M3-4-C22 M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 0.8 0.46 2,240 2,464 CAD カート 在庫品
SSHH-M3-5-C22 M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 0.8 0.5 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
SSHH-M3-6-C22 M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 0.8 0.54 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
SSHH-M3-8-C22 M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 0.8 0.63 2,400 2,640 CAD カート 在庫品
SSHH-M3-10-C22 M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 0.8 0.72 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
SSHH-M3-12-C22 M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 0.8 0.8 2,530 2,783 CAD カート 在庫品
SSHH-M4-5-C22 M4 0.7 5 8 1.5 2 2.5 1.9 0.92 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
SSHH-M4-6-C22 M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.9 0.99 2,530 2,783 CAD カート 在庫品
SSHH-M4-8-C22 M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.9 1.2 2,640 2,904 CAD カート 在庫品
SSHH-M4-10-C22 M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.9 1.3 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
SSHH-M4-12-C22 M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.9 1.5 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
SSHH-M4-16-C22 M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.9 1.8 3,020 3,322 CAD カート 在庫品
SSHH-M5-6-C22 M5 0.8 6 9 1.5 3 3 3.6 1.4 3,180 3,498 CAD カート 在庫品
SSHH-M5-8-C22 M5 0.8 8 9 1.5 3 3 3.6 1.7 3,370 3,707 CAD カート 在庫品
SSHH-M5-10-C22 M5 0.8 10 9 1.5 3 3 3.6 1.9 3,570 3,927 CAD カート 在庫品
SSHH-M5-12-C22 M5 0.8 12 9 1.5 3 3 3.6 2.2 3,770 4,147 CAD カート 在庫品
SSHH-M5-16-C22 M5 0.8 16 9 1.5 3 3 3.6 2.7 4,160 4,576 CAD カート 在庫品
SSHH-M5-20-C22 M5 0.8 20 9 1.5 3 3 3.6 3.2 4,520 4,972 CAD カート 在庫品
SSHH-M5-25-C22 M5 0.8 25 9 1.5 3 3 3.6 3.8 4,990 5,489 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
SSHH-C22
本体 UNS N06022(ハステロイ*1C-22相当)

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。


用途

機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
  • 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒特殊材質ねじの特性
  • 海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

機械的性質

ハステロイ(UNS N06022) SUS304
引張強さ(N/mm2) 690以上 520以上
0.2%耐力(N/mm2) 310以上 205以上
伸び(%) 45以上 40以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


物性

ハステロイ(UNS N06022) SUS304
比重 8.69 7.93
縦弾性係数(GPa) 206 193
比熱(J/kg・K) 414 500
電気抵抗率(μΩ・m) 1.14 0.7
線膨張係数(K-1) 12.4×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーンを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーンにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります