寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD-M3-6-C | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.12 | 0.13 | 6,740 | 7,414 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M3-8-C | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.12 | 0.15 | 7,270 | 7,997 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M3-10-C | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.12 | 0.16 | 7,950 | 8,745 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M3-12-C | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.12 | 0.18 | 8,490 | 9,339 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M3-16-C | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.12 | 0.21 | 9,720 | 10,692 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-6-C | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0.27 | 0.28 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-8-C | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0.27 | 0.3 | 8,740 | 9,614 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-10-C | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0.27 | 0.33 | 9,530 | 10,483 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-12-C | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0.27 | 0.36 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-16-C | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0.27 | 0.41 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-20-C | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0.27 | 0.49 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M4-25-C | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0.27 | 0.58 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-8-C | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 0.54 | 0.45 | 9,140 | 10,054 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-10-C | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 0.54 | 0.5 | 9,890 | 10,879 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-12-C | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 0.54 | 0.54 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-16-C | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 0.54 | 0.63 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-20-C | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 0.54 | 0.74 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-25-C | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 0.54 | 0.88 | 15,800 | 17,380 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M5-30-C | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 4 | 0.54 | 1 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-10-C | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 0.95 | 0.86 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-12-C | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 0.95 | 0.93 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-16-C | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 0.95 | 1.1 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-20-C | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 0.95 | 1.2 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-25-C | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 0.95 | 1.4 | 17,700 | 19,470 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-30-C | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 0.95 | 1.5 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M6-40-C | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 0.95 | 2 | 24,100 | 26,510 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-10-C | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 2.26 | 1.9 | 13,800 | 15,180 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-12-C | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 2.26 | 2 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-16-C | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 2.26 | 2.2 | 16,600 | 18,260 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-20-C | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 2.26 | 2.5 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-25-C | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2.26 | 2.8 | 21,000 | 23,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-30-C | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 2.26 | 3.1 | 23,600 | 25,960 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
| SPD-M8-40-C | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 2.26 | 3.8 | 28,200 | 31,020 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
材質・仕上げ
| SPD-C | |
|---|---|
| 本体 | ベスペルSP-1(非熱可塑性ポリイミド樹脂) |
| 耐熱温度*1 | 288℃ |
VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- ベスペルSP-1は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- ベスペルSP-1の特性⇒ベスペルねじの特長
- 高温下でも融点やガラス転移点などの軟化点を示さず、288℃での連続使用が可能です。
- すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
- 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス