特殊ねじ
特殊ねじを種類から選ぶ
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM1.2
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用十字穴付きなべ小ねじ 3種) | ||||||||
| 品番 | SPA-M1.2-MC3 | ||||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 精密機器用 |
||||||||
| 価格(税別) | 560円~ | ||||||||
| 材質 | RENY | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | M1.2 | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SPA-M1.2-1.5-MC3 SPA-M1.2-1.8-MC3 SPA-M1.2-2.5-MC3 SPA-M1.2-2-MC3 SPA-M1.2-3.5-MC3 SPA-M1.2-3-MC3 SPA-M1.2-4-MC3 |
よくあるご質問(FAQ)
Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。