• Vプーリー

VMG-SPA-SET

Vプーリー用溝ゲージ

Gauge Set for V - Pulley

VMG-SPA-SETの形状図

VMG寸法図

単位 : mm

品番 セット内容 溝形状 W L 質量
(g)
CAD
ダウンロード
VMG-SPA-SET VMG-SPA-34・VMG-SPA-38 SPA 30 35 5.7 -

VMG-SPA-SETの材質・仕上げ

VMG
本体 SUS304

VMG-SPA-SETの特長

  • プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。
  • 単品でもご注文いただけます。
  • 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。

使用方法

下図のように、V溝側面とゲージの隙間を確認してください。摩耗限度は0.8mmです。ゲージのA部は0.8mmですので、目視確認の目安にしてください。

新品のプーリーにゲージをあてたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状です。


関連商品

単品商品のVMGがあります。
VMG

VMG-SET関連商品


商品品番一覧

VMG-SET

  • VMG-3V-SET
  • VMG-5V-SET
  • VMG-8V-SET
  • VMG-A-SET
  • VMG-B-SET
  • VMG-C-SET
  • VMG-D-SET
  • VMG-SPA-SET
  • VMG-SPB-SET
  • VMG-SPZ-SET

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

Vプーリーにはこのような商品があります