• account
  • テンショナー・アイドラー

A型スプロケットアイドラー

Sprocket Idler

VSA

形状図

VSAA型スプロケットアイドラー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
スプロケット 呼び 歯数 Dp De T 呼び番号 d D B
VSA-315 2,170 2,387 CAD カート 在庫品35 15 45.81 51 4.3 6200×1 10 30 9 0.08
VSA-317 2,040 2,244 CAD カート 在庫品35 17 51.84 57 4.3 6201×1 12 32 10 0.08
VSA-415A 2,270 2,497 CAD カート 在庫品40 15 61.08 67 7.2 6200×1 10 30 9 0.14
VSA-415B 2,390 2,629 CAD カート 在庫品40 15 61.08 67 7.2 6201×1 12 32 10 0.14
VSA-415C 2,420 2,662 CAD カート 在庫品40 15 61.08 67 7.2 6301×1 12 37 12 0.15
VSA-513 2,900 3,190 CAD カート 在庫品50 13 66.34 74 8.7 6202×1 15 35 11 0.19
VSA-515A 2,950 3,245 CAD カート 在庫品50 15 76.35 83 8.7 6301×1 12 37 12 0.27
VSA-515B 3,350 3,685 CAD カート 在庫品50 15 76.35 83 8.7 6304×1 20 52 15 0.29
VSA-612 3,400 3,740 CAD カート 在庫品60 12 73.6 83 11.7 6203×1 17 40 12 0.3
VSA-615A 3,560 3,916 CAD カート 在庫品60 15 91.62 99 11.7 6301×1 12 37 12 0.55
VSA-811 4,820 5,302 CAD カート 在庫品80 11 90.16 102 14.6 6204×1 20 47 14 0.54

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VSA-315 Z6200-10・Z6200-15 ZA6200-15
VSA-317 Z6201-12・Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VSA-415A Z6200-10・Z6200-15 ZA6200-15
VSA-415B Z6201-12・Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VSA-415C Z6301-20 -
VSA-513 Z6202-11・Z6202-16・Z6202-22 ZA6202-8・ZA6202-15
VSA-515A Z6301-20 -
VSA-515B - -
VSA-612 Z6203-15・Z6203-20 ZA6203-10
VSA-615A Z6301-20 -
VSA-811 Z6204-17・Z6204-22 ZA6204-12

材質・仕上げ

VSA
本体 S35C
歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)
ベアリング スティール

特長

  • VSA----スティール製
    VSAS----オールステンレス製

使用例

VSAA型スプロケットアイドラー


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります