• テンショナー・アイドラー

VFF4035-6201W

エンプラ・フランジアイドラー

Plastic Flanged Idler

VFF4035-6201Wの形状図

VFF-Nエンプラ・フランジアイドラー寸法図

品番 アイドラー ベアリング 適用アイドラー軸 質量 (kg) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
Df De Da Db W w1 s2 呼び番号 d D B 標準アイドラー軸 [[Z]]Z
VFF4035-6201W 48 40 29 - 40 34.5 10 6201×2 12 32 20 Z6201W-22 0.1 1,620 1,782 CAD カート 在庫品

VFF4035-6201Wの材質・仕上げ

VFF
本体 ガラス繊維強化ナイロン6
ベアリング スティール
ゴムシール

VFF4035-6201Wの特長

  • 標準アイドラー軸Zと組み合わせてご使用ください。Z

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

VFF-Nにはこのような商品があります

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります