• セットカラー

NSC-13-12-SP2

セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ

Set Collar with Installation Holes Setscrew Type

NSC-13-12-SP2の形状図

NSC-SP2セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ寸法図

単位 : mm

品番 d B D S P M*1
(並目)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSC-13-12-SP2 13 12 33 5.5 24 M5 62 1,150 1,265 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
*1: 軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
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
動画はNSC-CP2(NSC-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


NSC-13-12-SP2の材質・仕上げ

NSC-SP2
本体 SUS304
六角穴付き
止めねじ
SUSXM7

NSC-13-12-SP2の特長

  • 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
  • シャフトへの締結はセットスクリューで行います。

使用例

NSC-SP2セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ

NSC-SP2セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

NSC-SP2にはこのような商品があります

セットカラーにはこのような商品があります