単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | d2 | d3 | Z1 | Z2 | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGT-M10-55 | M10 | 1.5 | 55 | 8 h11 | 7.2 | 8.2 | 4.5 | 5 | 24 | 18500 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
SGT-M10-55の材質・仕上げ
| SGT | |
|---|---|
| グラブスクリュー | S45C相当、先端部焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SGT-M10-55の特長
- ワークの締めつけに、レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- 位置決め・ストッパなどの用途にも使用できます。
- スラストパッドSTP、STP-A、STP-Kのいずれかを別途購入し、セットでご使用ください。
- グラブスクリューとレバー・ノブを組み合わせた商品も製作します。詳しくはレバー・ノブねじ組み合わせサービスをご参照ください。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。SGT-STPSGT-STP-ASGT-STP-K
使用上の注意
ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。グラブスクリューとスラストパッドの組みつけ方法
グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。組みつけ手順を参考にグラブスクリューとスラストパッドを組みつけてご使用ください。
スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込んでください。
組みつけは手の力で充分です。
SGT-STP-ASGT-STP-Kの場合
グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。






