単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | L2 | d2 | D1 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDB-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 5 | 4 | 4 | 8.5 | 4 | 3.5 | 240 | 264 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
SDB-M5-16の材質・仕上げ
| SDB | |
|---|---|
| 本体 | SCM435相当(硬度39HRC以上) 四三酸化鉄皮膜(黒) |
SDB-M5-16の特長
- ねじの先端が棒形状。
- 先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。