• クランピングスクリュー・グラブスクリュー

SCSS-M16-50-F

クランピングスクリュー - 平面ボール

Clamping Screw with Flat Ball

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSCS-F(SCS-F)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


SCSS-M16-50-Fの形状図

SCSS-Fクランピングスクリュー - 平面ボール 寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D d(参考値) B 質量
(g)
許容荷重(N) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SCSS-M16-50-F M16 2 50 11.91 10.4 8 48 43800 2,800 3,080 CAD カート 在庫品

●SCSS-M8-10-FSCSS-M10-12-FSCSS-M12-16-FSCSS-M16-20-Fは六角穴深さが浅くなっています。
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
SCSS-M16-50-Fの材質・仕上げ

SCSS-F ステンレス製
ねじ部 SUS304相当
ボール SUS440C(硬度59-66HRC)

SCSS-M16-50-Fの特長

  • 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
  • ボールはフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
  • ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
  • ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

仕様変更のご案内

平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。

クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。

何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランピングスクリュー・グラブスクリューを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

SCSS-Fにはこのような商品があります

クランピングスクリュー・グラブスクリューにはこのような商品があります