寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | t | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
本体 カラー |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBDS-19-M5-E-55-SI | 19 | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12 | 2 | 63 | 250 | 4 | 7 | SG | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBDS-19-M5-E-55-SI-BL | 19 | 16 | M5 | 0.8 | 5 | 12 | 2 | 63 | 250 | 4 | 7 | BL | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBDS-25-M6-E-55-SI | 25 | 20.5 | M6 | 1 | 6 | 16.5 | 2 | 90 | 460 | 5.1 | 15 | SG | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBDS-25-M6-E-55-SI-BL | 25 | 20.5 | M6 | 1 | 6 | 16.5 | 2 | 90 | 460 | 5.1 | 15 | BL | 2,650 | 2,915 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBDS-32-M8-E-55-SI | 32 | 26 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 2 | 117 | 760 | 6.5 | 23 | SG | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBDS-32-M8-E-55-SI-BL | 32 | 26 | M8 | 1.25 | 8 | 21 | 2 | 117 | 760 | 6.5 | 23 | BL | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBDS-38-M8-E-55-SI | 38 | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 24.5 | 2 | 113 | 900 | 8 | 38 | SG | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBDS-38-M8-E-55-SI-BL | 38 | 32 | M8 | 1.25 | 8 | 24.5 | 2 | 113 | 900 | 8 | 38 | BL | 5,780 | 6,358 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBDS-50-M10-E-55-SI | 50 | 43 | M10 | 1.5 | 8 | 32 | 2 | 148 | 1580 | 10.7 | 96 | SG | 7,440 | 8,184 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBDS-50-M10-E-55-SI-BL | 50 | 43 | M10 | 1.5 | 8 | 32 | 2 | 148 | 1580 | 10.7 | 96 | BL | 7,930 | 8,723 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FGBDS-E-SI | |
---|---|
本体 | シリコーンゴム 硬度ショアA55±5 |
ねじ部 | SUS304 |
カバーシート | SUS304 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 片側めねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
- 米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠したシリコーンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。
- 耐熱性・耐老化性にすぐれています。
- 耐熱温度:200℃
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号なし----グレー
末尾記号BL----青