寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm) *1 |
最大荷重 (N) *1 |
最大たわみ量 (mm) *1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBA-8-8-M3-S-40 | 240 | 264 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A40 | 17 | 33 | 2 | 2 |
| FGBA-8-8-M3-S-55 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A55 | 28 | 55 | 2 | 2 |
| FGBA-8-8-M3-S-70 | 240 | 264 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A70 | 71 | 141 | 2 | 2 |
| FGBA-8-13-M3-S-40 | 260 | 286 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A40 | 10 | 33 | 3.25 | 2 |
| FGBA-8-13-M3-S-55 | 260 | 286 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A55 | 16 | 51 | 3.25 | 2 |
| FGBA-8-13-M3-S-70 | 260 | 286 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 6 | 1 | A70 | 31 | 99.5 | 3.25 | 2 |
| FGBA-10-10-M4-S-40 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A40 | 21 | 53 | 2.5 | 4 |
| FGBA-10-10-M4-S-55 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A55 | 35 | 88 | 2.5 | 4 |
| FGBA-10-10-M4-S-70 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A70 | 86 | 217 | 2.5 | 4 |
| FGBA-10-15-M4-S-40 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A40 | 18 | 69 | 3.75 | 5 |
| FGBA-10-15-M4-S-55 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A55 | 25 | 92 | 3.75 | 5 |
| FGBA-10-15-M4-S-70 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A70 | 47 | 175 | 3.75 | 5 |
| FGBA-10-20-M4-S-40 | 240 | 264 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A40 | 11 | 54 | 5 | 5 |
| FGBA-10-20-M4-S-55 | 240 | 264 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A55 | 19 | 95 | 5 | 5 |
| FGBA-10-20-M4-S-70 | 240 | 264 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.2 | A70 | 33 | 164.5 | 5 | 5 |
| FGBA-15-10-M4-S-40 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A40 | 55 | 110 | 2 | 7 |
| FGBA-15-10-M4-S-55 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A55 | 85 | 170 | 2 | 7 |
| FGBA-15-10-M4-S-70 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A70 | 205 | 410 | 2 | 7 |
| FGBA-15-15-M4-S-40 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A40 | 37 | 140 | 3.75 | 8 |
| FGBA-15-15-M4-S-55 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A55 | 69 | 260 | 3.75 | 8 |
| FGBA-15-15-M4-S-70 | 220 | 242 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A70 | 103 | 385 | 3.75 | 8 |
| FGBA-15-20-M4-S-40 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A40 | 27 | 135 | 5 | 9 |
| FGBA-15-20-M4-S-55 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A55 | 45 | 225 | 5 | 9 |
| FGBA-15-20-M4-S-70 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A70 | 118 | 590 | 5 | 9 |
| FGBA-15-30-M4-S-40 | 280 | 308 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 15 | 30 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A40 | 17 | 125 | 7.5 | 10 |
| FGBA-15-30-M4-S-55 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 | 15 | 30 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A55 | 35 | 260 | 7.5 | 10 |
| FGBA-15-30-M4-S-70 | 280 | 308 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 15 | 30 | M4 | 0.7 | 10 | 1.4 | A70 | 52 | 390 | 7.5 | 10 |
| FGBA-20-10-M6-S-40 | 260 | 286 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 10 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 155 | 390 | 2.5 | 12 |
| FGBA-20-10-M6-S-55 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | 10 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 258 | 645 | 2.5 | 12 |
| FGBA-20-10-M6-S-70 | 260 | 286 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 10 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 376 | 940 | 2.5 | 12 |
| FGBA-20-15-M6-S-40 | 260 | 286 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 77 | 290 | 3.75 | 14 |
| FGBA-20-15-M6-S-55 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 125 | 470 | 3.75 | 14 |
| FGBA-20-15-M6-S-70 | 260 | 286 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 188 | 705 | 3.75 | 14 |
| FGBA-20-20-M6-S-40 | 280 | 308 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 52 | 260 | 5 | 16 |
| FGBA-20-20-M6-S-55 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 73 | 365 | 5 | 16 |
| FGBA-20-20-M6-S-70 | 280 | 308 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 162 | 810 | 5 | 16 |
| FGBA-20-30-M6-S-40 | 320 | 352 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 31 | 235 | 7.5 | 20 |
| FGBA-20-30-M6-S-55 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 56 | 420 | 7.5 | 20 |
| FGBA-20-30-M6-S-70 | 320 | 352 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 113 | 850 | 7.5 | 20 |
| FGBA-25-15-M6-S-40 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 129 | 485 | 3.75 | 22 |
| FGBA-25-15-M6-S-55 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 212 | 795 | 3.75 | 22 |
| FGBA-25-15-M6-S-70 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 25 | 15 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 435 | 1630 | 3.75 | 22 |
| FGBA-25-20-M6-S-40 | 320 | 352 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 83 | 415 | 5 | 25 |
| FGBA-25-20-M6-S-55 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 116 | 580 | 5 | 25 |
| FGBA-25-20-M6-S-70 | 320 | 352 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 25 | 20 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 276 | 1380 | 5 | 25 |
| FGBA-25-30-M6-S-40 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A40 | 39 | 290 | 7.5 | 31 |
| FGBA-25-30-M6-S-55 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A55 | 79 | 590 | 7.5 | 31 |
| FGBA-25-30-M6-S-70 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 25 | 30 | M6 | 1 | 18 | 2 | A70 | 159 | 1190 | 7.5 | 31 |
| FGBA-30-15-M8-S-40 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A40 | 199 | 745 | 3.75 | 43 |
| FGBA-30-15-M8-S-55 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A55 | 272 | 1020 | 3.75 | 43 |
| FGBA-30-15-M8-S-70 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 30 | 15 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A70 | 696 | 2610 | 3.75 | 43 |
| FGBA-30-20-M8-S-40 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A40 | 113 | 565 | 5 | 47 |
| FGBA-30-20-M8-S-55 | 360 | 396 | CAD | カート | 在庫品 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A55 | 202 | 1010 | 5 | 47 |
| FGBA-30-20-M8-S-70 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A70 | 376 | 1880 | 5 | 47 |
| FGBA-30-25-M8-S-40 | 510 | 561 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 30 | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A40 | 92 | 575 | 6.25 | 51 |
| FGBA-30-25-M8-S-55 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 | 30 | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A55 | 165 | 1030 | 6.25 | 51 |
| FGBA-30-25-M8-S-70 | 510 | 561 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 30 | 25 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A70 | 255 | 1590 | 6.25 | 51 |
| FGBA-30-30-M8-S-40 | 550 | 605 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A40 | 80 | 600 | 7.5 | 55 |
| FGBA-30-30-M8-S-55 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A55 | 104 | 780 | 7.5 | 55 |
| FGBA-30-30-M8-S-70 | 550 | 605 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 2 | A70 | 216 | 1620 | 7.5 | 55 |
| FGBA-40-20-M8-S-40 | 650 | 715 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A40 | 240 | 1200 | 5 | 62 |
| FGBA-40-20-M8-S-55 | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A55 | 500 | 2500 | 5 | 62 |
| FGBA-40-20-M8-S-70 | 650 | 715 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A70 | 950 | 4750 | 5 | 62 |
| FGBA-40-25-M8-S-40 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 40 | 25 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A40 | 187 | 1170 | 6.25 | 74 |
| FGBA-40-25-M8-S-55 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 | 40 | 25 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A55 | 266 | 1660 | 6.25 | 74 |
| FGBA-40-25-M8-S-70 | 720 | 792 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 40 | 25 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A70 | 661 | 4130 | 6.25 | 74 |
| FGBA-40-30-M8-S-40 | 750 | 825 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A40 | 152 | 1140 | 7.5 | 85 |
| FGBA-40-30-M8-S-55 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A55 | 197 | 1480 | 7.5 | 85 |
| FGBA-40-30-M8-S-70 | 750 | 825 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A70 | 377 | 2830 | 7.5 | 85 |
| FGBA-40-40-M8-S-40 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A40 | 100 | 995 | 10 | 108 |
| FGBA-40-40-M8-S-55 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A55 | 140 | 1400 | 10 | 108 |
| FGBA-40-40-M8-S-70 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 23 | 2 | A70 | 315 | 3150 | 10 | 108 |
| FGBA-50-20-M10-S-40 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 536 | 2680 | 5 | 127 |
| FGBA-50-20-M10-S-55 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 692 | 3460 | 5 | 127 |
| FGBA-50-20-M10-S-70 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 50 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 1490 | 7450 | 5 | 127 |
| FGBA-50-30-M10-S-40 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 243 | 1820 | 7.5 | 150 |
| FGBA-50-30-M10-S-55 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 336 | 2520 | 7.5 | 150 |
| FGBA-50-30-M10-S-70 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 723 | 5420 | 7.5 | 150 |
| FGBA-50-40-M10-S-40 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 143 | 1430 | 10 | 173 |
| FGBA-50-40-M10-S-55 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 276 | 2760 | 10 | 173 |
| FGBA-50-40-M10-S-70 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 495 | 4950 | 10 | 173 |
| FGBA-50-50-M10-S-40 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 110 | 1370 | 12.5 | 216 |
| FGBA-50-50-M10-S-55 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 216 | 2700 | 12.5 | 216 |
| FGBA-50-50-M10-S-70 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 335 | 4190 | 12.5 | 216 |
| FGBA-60-20-M10-S-40 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 376 | 1880 | 5 | 171 |
| FGBA-60-20-M10-S-55 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 770 | 3850 | 5 | 171 |
| FGBA-60-20-M10-S-70 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | 20 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 2400 | 11990 | 5 | 171 |
| FGBA-60-40-M10-S-40 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 260 | 2600 | 10 | 233 |
| FGBA-60-40-M10-S-55 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 354 | 3540 | 10 | 233 |
| FGBA-60-40-M10-S-70 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 464 | 4640 | 10 | 233 |
| FGBA-60-60-M10-S-40 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | 60 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A40 | 169 | 2530 | 15 | 247 |
| FGBA-60-60-M10-S-55 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | 60 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A55 | 232 | 3480 | 15 | 247 |
| FGBA-60-60-M10-S-70 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | 60 | M10 | 1.5 | 28 | 2 | A70 | 541 | 8110 | 15 | 247 |
| FGBA-70-30-M10-S-40 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A40 | 657 | 4930 | 7.5 | 253 |
| FGBA-70-30-M10-S-55 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A55 | 956 | 7170 | 7.5 | 253 |
| FGBA-70-30-M10-S-70 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A70 | 1743 | 13070 | 7.5 | 253 |
| FGBA-70-40-M10-S-40 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 70 | 40 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A40 | 385 | 3850 | 10 | 291 |
| FGBA-70-40-M10-S-55 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 70 | 40 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A55 | 628 | 6280 | 10 | 291 |
| FGBA-70-40-M10-S-70 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 70 | 40 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A70 | 1528 | 15280 | 10 | 291 |
| FGBA-70-55-M10-S-40 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 70 | 55 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A40 | 241 | 3320 | 13.75 | 348 |
| FGBA-70-55-M10-S-55 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 70 | 55 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A55 | 420 | 5770 | 13.75 | 348 |
| FGBA-70-55-M10-S-70 | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 70 | 55 | M10 | 1.5 | 27 | 3 | A70 | 692 | 9510 | 13.75 | 348 |
| FGBA-75-25-M12-S-40 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 75 | 25 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A40 | 1050 | 6560 | 6.25 | 233 |
| FGBA-75-25-M12-S-55 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 75 | 25 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A55 | 1546 | 9660 | 6.25 | 233 |
| FGBA-75-25-M12-S-70 | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 75 | 25 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A70 | 3325 | 20780 | 6.25 | 233 |
| FGBA-75-40-M12-S-40 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A40 | 501 | 5010 | 10 | 349 |
| FGBA-75-40-M12-S-55 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A55 | 668 | 6680 | 10 | 349 |
| FGBA-75-40-M12-S-70 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A70 | 917 | 9170 | 10 | 349 |
| FGBA-75-50-M12-S-40 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 75 | 50 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A40 | 318 | 3970 | 12.5 | 426 |
| FGBA-75-50-M12-S-55 | 2,290 | 2,519 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 75 | 50 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A55 | 446 | 5570 | 12.5 | 426 |
| FGBA-75-50-M12-S-70 | 3,040 | 3,344 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 75 | 50 | M12 | 1.75 | 37 | 3 | A70 | 1084 | 13550 | 12.5 | 426 |
| FGBA-100-40-M16-S-40 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 943 | 9430 | 10 | 638 |
| FGBA-100-40-M16-S-55 | 4,250 | 4,675 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 1211 | 12110 | 10 | 638 |
| FGBA-100-40-M16-S-70 | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | 40 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 2419 | 24190 | 10 | 638 |
| FGBA-100-50-M16-S-40 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | 50 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 665 | 8320 | 12.5 | 828 |
| FGBA-100-50-M16-S-55 | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | 50 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 1123 | 14040 | 12.5 | 828 |
| FGBA-100-50-M16-S-70 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | 50 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 1832 | 22900 | 12.5 | 828 |
| FGBA-100-60-M16-S-40 | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | 60 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 496 | 7440 | 15 | 1008 |
| FGBA-100-60-M16-S-55 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | 60 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 863 | 12950 | 15 | 1008 |
| FGBA-100-60-M16-S-70 | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | 60 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 1430 | 21450 | 15 | 1008 |
| FGBA-125-55-M16-S-40 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 125 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 1433 | 19700 | 13.75 | 1070 |
| FGBA-125-55-M16-S-55 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 125 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 1795 | 23790 | 13.25 | 1070 |
| FGBA-125-55-M16-S-70 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 125 | 55 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 1972 | 22190 | 11.25 | 1070 |
| FGBA-125-75-M16-S-40 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 125 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | A40 | 939 | 17600 | 18.75 | 1342 |
| FGBA-125-75-M16-S-55 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 125 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | A55 | 1073 | 20120 | 18.75 | 1342 |
| FGBA-125-75-M16-S-70 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 125 | 75 | M16 | 2 | 41 | 3 | A70 | 1340 | 23780 | 17.75 | 1342 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FGBA-S | |
|---|---|
| 本体 | NR(天然ゴム) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
- 片側おねじタイプ。
- 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度:80℃
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
| 商品記号 | 硬度ショア A±5 |
|---|---|
| FGBA-S-40 | 40 |
| FGBA-S-55 | 55 |
| FGBA-S-70 | 70 |