• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UWF

形状図

UWF

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
33
L1
すべて
117
148
172
本体
カラー
すべて
BK
SG

単位 : mm

品番 M Lf H A B1 L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UWF-117-BK M6 12 44 33 11 128 117 130 1000 BK M6×12 3,710 4,081 CAD カート 実働15日目出荷
UWF-117-SG M6 12 44 33 11 128 117 130 1000 SG M6×12 3,710 4,081 CAD カート 実働15日目出荷
UWF-148-BK M6 12 44 33 11 159 148 150 1000 BK M6×12 3,900 4,290 CAD カート 実働15日目出荷
UWF-148-SG M6 12 44 33 11 159 148 150 1000 SG M6×12 3,900 4,290 CAD カート 実働15日目出荷
UWF-172-BK M6 12 44 33 11 183 172 170 1000 BK M6×12 4,310 4,741 CAD カート 実働15日目出荷
UWF-172-SG M6 12 44 33 11 183 172 170 1000 SG M6×12 4,310 4,741 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UWF
本体 アルミニウム合金
静電塗装(各色)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 汎用性のある取っ手。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 色
BK 黒
SG シルバー
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×12 220

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


使用例

デザインを統一したジンク取っ手 - スイッチつきUWF-SWと組み合わせて。UWF-SW

UWF


関連商品

スイッチ機能があるジンク取っ手UWF-SWがあります。
UWF-SW

UWF


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります