• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UAF-AB

形状図

UAF-ABアルミ取っ手 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
26
35
L1
すべて
100
112
128
160
192
300
250
400
500
本体
カラー
すべて
BK
WH
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 A L1 H h L Lf M 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UAF-20-100-AB-BK 20 100 49 36 113 10 M6 90 1000 BK - M6×12 2,470 2,717 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-20-100-AB-WH 20 100 49 36 113 10 M6 90 1000 WH - M6×12 2,470 2,717 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-20-112-AB-BK 20 112 49 36 125 10 M6 97 1000 BK - M6×12 2,590 2,849 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-20-112-AB-WH 20 112 49 36 125 10 M6 97 1000 WH - M6×12 2,590 2,849 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-20-128-AB-BK 20 128 51 38 141 10 M6 110 1000 BK - M6×12 2,670 2,937 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-20-128-AB-WH 20 128 51 38 141 10 M6 110 1000 WH - M6×12 2,670 2,937 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-20-160-AB-BK 20 160 51 38 173 10 M6 127 1000 BK - M6×12 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-20-160-AB-WH 20 160 51 38 173 10 M6 127 1000 WH - M6×12 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-26-128-AB-BK 26 128 55 38 145 12 M8 182 1000 BK - M8×12 3,970 4,367 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-26-128-AB-WH 26 128 55 38 145 12 M8 182 1000 WH - M8×12 3,970 4,367 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-26-160-AB-BK 26 160 57 40 177 12 M8 213 1000 BK - M8×12 4,420 4,862 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-26-160-AB-WH 26 160 57 40 177 12 M8 213 1000 WH - M8×12 4,420 4,862 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-26-192-AB-BK 26 192 57 40 209 12 M8 245 1000 BK - M8×12 5,010 5,511 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-26-192-AB-WH 26 192 57 40 209 12 M8 245 1000 WH - M8×12 5,010 5,511 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-26-300-AB-BK 26 300 57 40 317 12 M8 347 1000 BK - M8×12 6,470 7,117 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-26-300-AB-WH 26 300 57 40 317 12 M8 347 1000 WH - M8×12 6,470 7,117 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-35-250-AB-BK 35 250 75 50 275 15 M10 632 1000 BK ○ M10×16 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-35-250-AB-WH 35 250 75 50 275 15 M10 632 1000 WH ○ M10×16 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-35-300-AB-BK 35 300 75 50 325 15 M10 725 1000 BK ○ M10×16 14,800 16,280 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-35-300-AB-WH 35 300 75 50 325 15 M10 725 1000 WH ○ M10×16 14,800 16,280 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-35-400-AB-BK 35 400 75 50 425 15 M10 910 1000 BK ○ M10×16 16,400 18,040 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-35-400-AB-WH 35 400 75 50 425 15 M10 910 1000 WH ○ M10×16 16,400 18,040 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-35-500-AB-BK 35 500 75 50 525 15 M10 1098 1000 BK ○ M10×16 19,300 21,230 CAD カート 実働15日目出荷
UAF-35-500-AB-WH 35 500 75 50 525 15 M10 1098 1000 WH ○ M10×16 19,300 21,230 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UAF-AB
本体 アルミニウム合金
抗菌塗装(各色)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 銀イオンを主成分とした抗菌塗装を施しています。
  • 24時間以内に表面に付着した細菌を99%以上、ウイルスを95%以上減少させます。
  • ISO 22196:2011、ISO 21702:2019に従い、以下の菌およびウイルスにすぐれた抗菌効果が認められました。
    大腸菌 ATCC*18739TM
    緑膿菌 ATCC*127853TM
    エンテロコッカス・ヒラエ ATCC*110541
    インフルエンザA(H1N1)
    ヒトコロナウイルス(OC43)
    SARS-CoV-2
  • 頻繁に洗浄を行っても抗菌効果は持続します。
  • 滅菌温度でも効果は失われません。

*1: ATCCはAmerican Type Culture Collectionの登録商標です。

  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 色
BK 黒
WH 白
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×12 220
M8×12 280
M10×16 340

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります