• 取っ手

UUDF-26-160

プラ取っ手

Plastic Pull

  • COLOR UNIVERSAL DESIGN

形状図

UUDFプラ取っ手 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
26
L1
すべて
160
本体
カラー
すべて
BK
BL
OR
SG
YW

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UUDF-26-160-BK M6 15 57 30 26 177 160 62 500 BK M6×16 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
UUDF-26-160-BL M6 15 57 30 26 177 160 62 500 BL M6×16 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
UUDF-26-160-OR M6 15 57 30 26 177 160 62 500 OR M6×16 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
UUDF-26-160-SG M6 15 57 30 26 177 160 62 500 SG M6×16 1,750 1,925 CAD カート 在庫品
UUDF-26-160-YW M6 15 57 30 26 177 160 62 500 YW M6×16 1,750 1,925 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UUDF
取っ手上部 ナイロン6(各色)
取っ手下部 ナイロン6(ダークグレー)
ねじ部 S45C
三価クロメート処理
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

本商品は樹脂成形品のため、取っ手上部と下部のあわせ目形状が完全には一致しない場合があります。


特長

  • ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。握りやすく、力がかかりやすい形状です。⇒UDEX®シリーズ
  • 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 色
BK 黒
SG シルバーグレー
BL ブルー
OR オレンジ
YW イエロー
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×16 220

*1: プラスティック取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

UUDFにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります