• 取っ手

UPF-26-105

プラ取っ手

Plastic Pull

形状図

UPFプラ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
26
L1
すべて
105
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG
WH

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UPF-26-105-BK M6 9 37 29 26 121 105 48 500 BK M6×10 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
UPF-26-105-OR M6 9 37 29 26 121 105 48 500 OR M6×10 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
UPF-26-105-RD M6 9 37 29 26 121 105 48 500 RD M6×10 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
UPF-26-105-SG M6 9 37 29 26 121 105 48 500 SG M6×10 1,020 1,122 CAD カート 在庫品
UPF-26-105-WH M6 9 37 29 26 121 105 48 500 WH M6×10 1,020 1,122 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

UPF
本体 ガラス繊維強化ナイロン6(各色)
ねじ部 黄銅
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7
使用可能温度 -30℃~130℃

特長

  • 全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージのプラスティック取っ手です。
  • カラーバリエーションは5色。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 色
BK つや消し黒
SG つや消しグレー
RD つや消しレッド
OR つや消しオレンジ
WH つや消し白
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×10 220
M8×10 280

*1: プラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

UPFにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります