単位 : mm
| 品番 | C | Lc | R | H | h | A | L | L1 | Lr | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPC-28-179-PBT | 13 | 9 | 8.5 | 50 | 42 | 28 | 201 | 179 | 17 | 87 | 500 | M8×20 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UPC-28-179-PBTの材質・仕上げ
| UPC-PBT | |
|---|---|
| 本体 | ガラス繊維強化PBT (つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
| 使用可能温度 | -20℃~150℃ |
| UL規格 | UL94V-0 |
UPC-28-179-PBTの特長
- 前面から取りつけるプラスティック取っ手。
- 耐熱性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
-
六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
UPC-23-93.5-PBT----ねじ径:M6
UPC-24.5-117-PBT----ねじ径:M8
UPC-27-132-PBT----ねじ径:M8
UPC-28-179-PBT----ねじ径:M8
*六角穴付きボルトは付属していません。 - オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×16 | 220 |
| M8×16 | 280 |
| M8×20 | 280 |
*1: プラキャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。






