• account
  • 取っ手

スティールU取っ手

Steel U - shaped Pull

UNF

形状図

UNFスティールU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
200
250
本体
カラー
すべて
CR

単位 : mm

品番 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ
UNF-80-CR 390 429 CAD カート 在庫品M5 10 37 27 10 90 80 76 1000 CR M5×12
UNF-100-CR 390 429 CAD カート 在庫品M5 10 37 27 10 110 100 88 1000 CR M5×12
UNF-110-CR 440 484 CAD カート 在庫品M5 10 37 27 10 120 110 95 1000 CR M5×12
UNF-120-CR 470 517 CAD カート 在庫品M5 10 37 27 10 130 120 101 1000 CR M5×12
UNF-125-CR 470 517 CAD カート 在庫品M5 10 37 27 10 135 125 103 1000 CR M5×12
UNF-160-CR 520 572 CAD カート 在庫品M5 10 37 27 10 170 160 125 1000 CR M5×12
UNF-200-CR 580 638 CAD カート 在庫品M5 10 37 27 10 210 200 150 1000 CR M5×12
UNF-250-CR 620 682 CAD カート 在庫品M5 10 37 27 10 260 250 180 1000 CR M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

UNF-CR
本体 SS330
クロムメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×12 220

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります