単位 : mm
| 品番 | M | Lf | W | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDF-20-200-SG | M8 | 15 | 115 | 68 | 48 | 20 | 220 | 200 | 380 | 1000 | M8×16 | 8,510 | 9,361 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
UDF-20-200-SGの特長
- 円形断面のアルミ取っ手。
- オフセットタイプ。
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×16 | 280 |
| M10×16 | 340 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
UDF-20-200-SGの材質・仕上げ
| UDF-BL | UDF-BK | UDF-SG | |
|---|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消しシルバー) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
仕様変更のご案内
下記の通り、アルミ取っ手UDFの仕様を変更いたします。お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311_02/
をご確認ください。









