• 取っ手

UAP-16-200-BK

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UAP-16-200-BKの形状図

UAPアルミ取っ手寸法図

単位 : mm

品番 M Lf H h A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用座金 本体
カラー
SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UAP-16-200-BK M6 13 59 43 16 - 216 200 152 1000 × BK ○ M6×12 3,210 3,531 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

UAP-16-200-BKの特長

  • 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
  • 座金が付属しています(UAP-12UAP-16を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
  • 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
AL アルマイト処理
BK 静電塗装(つや消し黒)
SG 静電塗装(つや消しシルバー)
RD 静電塗装(つや消しレッド)
  • 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×10 220
M5×12 220
M6×12 220

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


UAP-16-200-BKの材質・仕上げ

UAP-AL*1 UAP-BK/UAP-SG/UAP-RD*1
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
静電塗装(各色)
座金 亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

*1: UAP-12UAP-16には座金は付属していません。


仕様変更のご案内

下記の通りアルミ取っ手の仕様を変更いたします。
お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230314_1/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

UAP-16-200にはこのような商品があります

UAPにはこのような商品があります