• 位置割り出し・角度調整

LXSS-32-C-60

セレーションロック(ステンレス製) - 接続部つき

Serrated Locking Plate with Connection

正しい使い方 ここがポイント!

動画は、歯数60のLXP(LXP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。
※歯数が48の商品もございます。


LXSS-32-C-60の形状図

LXSSセレーションロック(ステンレス製) - 接続部つき寸法図

単位 : mm

品番 D d d1 h*1 H H' min. Lc L sw1 sw2 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B Cs T t P d2 Lf L1 Lm L2 歯数 タイプ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LXSS-32-C-60 32 9 21 9.5 19 19.8 3 25 12 17 M12 1.75 - - - - - - - - 20 24 60 おねじつき 83 9,460 10,406 CAD カート 在庫品

*1: h寸法は歯の中間までの高さです。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

LXSS-32-C-60の材質・仕上げ

LXSS
本体 SCS13相当

LXSS-32-C-60の特長

  • 回転方向の割り出し・位置決め部品。
  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
  • 接続部がついたセレーションロックです。
  • セレーションロック用ジョイントセットLXLSと組み合わせて使用します。
  • 歯数は60歯・48歯の2種類。同一歯数のセレーションロック2個を組み合わせることで、以下の間隔で角度を調整できます。
    LXSS-**-**-60----60歯:6°またはその整数倍
    LXSS-**-**-48----48歯:7.5°またはその整数倍
  • タイプは3種類。
    LXSS-DH----フランジつき
    LXSS-B----めねじつき
    LXSS-C----おねじつき

組み立て方法

LXSSセレーションロック(ステンレス製) - 接続部つき

*1: 座金・センタリングブッシュはLXLSの部品です。


組み立て例

LXSSセレーションロック(ステンレス製) - 接続部つき


使用例

制御装置に。

LXSSセレーションロック(ステンレス製) - 接続部つき

トレイの位置決めに。

LXSSセレーションロック(ステンレス製) - 接続部つき


関連商品

組み合わせて使用するセレーションロック用ジョイントセットLXLSがあります。
LXLS

LXSSセレーションロック(ステンレス製) - 接続部つき

セレーションロック用ばねLXTと組み合わせて使用することで、セレーションロックをゆるめた際、自動的にセレーションのかみ合いがはずれます。
LXT

LXSSセレーションロック(ステンレス製) - 接続部つき


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

LXSSにはこのような商品があります

位置割り出し・角度調整にはこのような商品があります