• プランジャ

ショートストロークプランジャ(ステンレス製)

Spring Plungers - Stainless Steel

PSPS-N

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPSPPSP)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

PSPS-Nショートストロークプランジャ(ステンレス製)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
L
すべて
15
24
20
27
25
30
43
51
57
65
L1
すべて
-
30
35
タイプ
すべて
重荷重
極重荷重

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L L1 D B 適用ボールボタン 適用レンチ*1 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ゆるみ
止め
タイプ 形状 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSPS-3-1.5-NS M3 0.5 1.5 15 - 1.1 0.9 BB-4 - 0.8/2.94 0.5 なし 重荷重 1 1,760 1,936 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-3-3-NS M3 0.5 3 15 - 1.1 0.9 BB-4 - 0.6/2.93 0.5 なし 重荷重 1 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
PSPS-4-2-NS M4 0.7 2 15 - 1.6 1.3 BB-4 - 2/8.8 0.7 なし 重荷重 1 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
PSPS-4-4-NS M4 0.7 4 24 - 1.6 1.3 BB-4 - 1.9/8.75 2.3 なし 重荷重 1 1,840 2,024 CAD カート 在庫品
PSPS-5-3-NS M5 0.8 3 20 - 2 1.5 BB-5 PPW-5 2.7/16.3 2 なし 重荷重 1 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
PSPS-5-5-NS M5 0.8 5 27 - 2 1.5 BB-5 PPW-5 1/17.1 2.4 なし 重荷重 1 1,910 2,101 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-6-3-NS M6 1 3 25 - 2.5 2 BB-6 PPW-6 8/26.4 3 なし 重荷重 1 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
PSPS-6-5-NS M6 1 5 30 - 2.5 2 BB-6 PPW-6 4.4/26.6 3.7 なし 重荷重 1 2,020 2,222 CAD カート 在庫品
PSPS-8-3-NS M8 1.25 3 25 - 3.1 2.5 BB-8 PPW-8 14.7/27 6 なし 重荷重 1 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
PSPS-8-5-NS M8 1.25 5 27 - 3.1 2.5 BB-8 PPW-8 6.7/26.6 6.1 なし 重荷重 1 2,250 2,475 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-10-5-NS M10 1.5 5 30 - 3.8 3 BB-8 PPW-10 8.2/45.7 11 なし 重荷重 1 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
PSPS-10-10-NS M10 1.5 10 43 30 3.8 3 BB-8 PPW-10 6.2/45.1 15 なし 重荷重 2 3,030 3,333 CAD カート 在庫品
PSPS-12-5-NS M12 1.75 5 30 - 5.5 4 BB-10 PPW-12 18.2/49 15 なし 重荷重 1 2,800 3,080 CAD カート 在庫品
PSPS-12-10-NS M12 1.75 10 43 35 5.5 4 BB-10 PPW-12 8.2/49.1 19.8 なし 重荷重 2 2,950 3,245 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-12-15-NS M12 1.75 15 51 35 5.5 4 BB-10 PPW-12 7.5/48.9 23 なし 重荷重 2 3,210 3,531 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-16-10-NS M16 2 10 57 35 8 5 BB-12 PPW-16 18.9/68.5 42 なし 重荷重 2 4,140 4,554 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-16-15-NS M16 2 15 57 35 8 5 BB-12 PPW-16 14.4/68.6 40.6 なし 重荷重 2 4,140 4,554 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-16-20-NS M16 2 20 65 35 8 5 BB-12 PPW-16 4.2/68.6 46.7 なし 重荷重 2 4,860 5,346 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-3-1.5-NZ M3 0.5 1.5 15 - 1.1 0.9 BB-4 - 1.1/3.42 0.5 なし 極重荷重 1 1,760 1,936 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-3-3-NZ M3 0.5 3 15 - 1.1 0.9 BB-4 - 0.8/3.41 0.5 なし 極重荷重 1 1,760 1,936 CAD カート 在庫品
PSPS-4-2-NZ M4 0.7 2 15 - 1.6 1.3 BB-4 - 6.1/13.8 0.7 なし 極重荷重 1 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
PSPS-4-4-NZ M4 0.7 4 24 - 1.6 1.3 BB-4 - 5.8/13.6 2.3 なし 極重荷重 1 1,840 2,024 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-5-3-NZ M5 0.8 3 20 - 2 1.5 BB-5 PPW-5 6.8/22 2 なし 極重荷重 1 1,780 1,958 CAD カート 在庫品
PSPS-5-5-NZ M5 0.8 5 27 - 2 1.5 BB-5 PPW-5 5.7/21.5 2.4 なし 極重荷重 1 1,910 2,101 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-6-3-NZ M6 1 3 25 - 2.5 2 BB-6 PPW-6 15.8/35.6 3 なし 極重荷重 1 1,780 1,958 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-6-5-NZ M6 1 5 30 - 2.5 2 BB-6 PPW-6 12.9/34.4 3.7 なし 極重荷重 1 2,020 2,222 CAD カート 在庫品
PSPS-8-3-NZ M8 1.25 3 25 - 3.1 2.5 BB-8 PPW-8 21.9/36.3 6 なし 極重荷重 1 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
PSPS-8-5-NZ M8 1.25 5 27 - 3.1 2.5 BB-8 PPW-8 14.7/34.5 6.2 なし 極重荷重 1 2,250 2,475 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-10-5-NZ M10 1.5 5 30 - 3.8 3 BB-8 PPW-10 24.5/58.6 11 なし 極重荷重 1 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
PSPS-10-10-NZ M10 1.5 10 43 30 3.8 3 BB-8 PPW-10 19.8/58.7 14.9 なし 極重荷重 2 3,030 3,333 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-12-5-NZ M12 1.75 5 30 - 5.5 4 BB-10 PPW-12 34.9/63.6 15 なし 極重荷重 1 2,800 3,080 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-12-10-NZ M12 1.75 10 43 35 5.5 4 BB-10 PPW-12 25.5/63.6 19.9 なし 極重荷重 2 2,950 3,245 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-12-15-NZ M12 1.75 15 51 35 5.5 4 BB-10 PPW-12 20.1/63.7 22.9 なし 極重荷重 2 3,210 3,531 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-16-10-NZ M16 2 10 57 35 8 5 BB-12 PPW-16 38.7/88.4 42 なし 極重荷重 2 4,140 4,554 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-16-15-NZ M16 2 15 57 35 8 5 BB-12 PPW-16 33.9/88.1 40.3 なし 極重荷重 2 4,140 4,554 CAD カート 実働5日目出荷
PSPS-16-20-NZ M16 2 20 65 35 8 5 BB-12 PPW-16 25.4/88.1 46.8 なし 極重荷重 2 4,860 5,346 CAD カート 実働5日目出荷

*1: PSPS-3-1.5PSPS-3-3PSPS-4-2PSPS-4-4はマイナスドライバーをご使用ください。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PSPS-NS PSPS-NZ
本体 SUS304相当 SUS304相当
六角穴付き止めねじ SUSXM7 SUSXM7
ピン ポリアセタール(白) ポリアセタール(白)
スプリング SUS631J1 SUS631J1

識別のため、六角穴部に色がついています。PSPS-NS赤色・PSPS-NZ青色


特長

  • ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。
  • PSPS-NS PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報
  • 品番の末尾記号により、ピン材質・荷重タイプが選択できます。
末尾記号 ピン材質 荷重タイプ 識別色
(六角穴部)
NS プラスティック 重荷重 赤色
NZ プラスティック 極重荷重 青色

使用上の注意

プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。
六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。

使用例

製品押し出しに。

PSPS-Nショートストロークプランジャ(ステンレス製)


関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PSPS-N

ピン側からの取りつけ・取りはずしができる専用のプランジャレンチPPWがあります。
PPW

PSPS-Nショートストロークプランジャ(ステンレス製)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

形状を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

プランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります