• プランジャ

PBSHS-6

ミニボールプランジャ - ボルトタイプ

Miniature Ball Plunger - Bolt type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はPAF(PAF)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


PBSHS-6の形状図

PBSHSミニボールプランジャ - ボルトタイプ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ s L L1 L2 D D1 適用ボールボタン 荷重(N)
min./max.
a 質量
(g)
ゆるみ
止め
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PBSHS-6 M6 1 1 9 5 - 3.5 10 BB-6 11/18 1 8 なし 2,230 2,453 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PBSHS-6の材質・仕上げ

PBSHS ステンレス製
本体 SUS303
ボール SUS420C(硬度54-60HRC)
スプリング SUS631J1

PBSHS-6の特長

  • ボルトタイプのボールプランジャ。頭部座面で取りつけ位置が決まります。
  • 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。⇒プランジャ関連情報

関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタンBBをご使用ください。
BB

PBSHSミニボールプランジャ - ボルトタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

プランジャを他の条件で探す

ねじの呼びを選ぶ

先端部材質を選ぶ

ゆるみ止め

PBSHSにはこのような商品があります

プランジャにはこのような商品があります