単位 : mm
| 品番 | 吸着力 (N) |
D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | d | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JDFS-HF-32-M5 | 64 | 32 ±0.1 | M5 | 0.8 | 9 | 7-0.2~+0.3 | 8 | 9 | 52 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
JDFS-HF-32-M5の材質・仕上げ
| JDFS-HF | |
|---|---|
| 磁石 | ハードフェライト |
| ホルダ | SUS430相当 |
| リング | PPS |
| 耐熱温度 | 220℃ |
JDFS-HF-32-M5の特長
- めねじタイプの平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 3種類の磁石を標準化。
-
JDF----スティール製ホルダ
JDFS----ステンレス製ホルダ





