• リニアアクチュエータ

GN492-50-100-R1-1-SCR

アクチュエータ-ダブルチューブタイプ

Actuator - Double tube Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はGN291N-R1-SCR(GN291N-R1-SCR)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


GN492-50-100-R1-1-SCRの形状図

GN492-50アクチュエータ-ダブルチューブタイプ寸法図

GN492-50アクチュエータ-ダブルチューブタイプ寸法図

GN492-50アクチュエータ-ダブルチューブタイプ寸法図

GN492-50アクチュエータ-ダブルチューブタイプ寸法図

GN492-50アクチュエータ-ダブルチューブタイプ寸法図

GN492-50アクチュエータ-ダブルチューブタイプ寸法図

単位 : mm

品番 スライダブロックの移動量L1 台形ねじ L G 質量
(kg)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
GN492-50-100-R1-1-SCR 100 Tr20×4 450 378 13.9 365,000 401,500 CAD カート 実働15日目出荷

非在庫品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせ下さい。

GN492-50-100-R1-1-SCRの材質・仕上げ

GN492-50
本体(ガイドチューブ) スティール
クロムメッキ
エンドピース AC3A相当
静電塗装(つや消し黒)
スライダブロック AC3A相当
静電塗装(つや消し黒)
アダプタプレート A6063相当
台形ねじ S15C相当
ナット スティール
三価クロメート処理
エンドキャップ ナイロン6(黒)
キー S45C

GN492-50-100-R1-1-SCRの特長

  • 高負荷の使用に適したリニアアクチュエータ。
  • 台形ねじの両側にガイドチューブを配置することで、剛性を高めています。
  • 2個のスライダブロックを連結したアダプタプレートには、スライダブロックが1個のGN491(GN491-50)より大きなワークの取りつけができます。
  • 許容モーメントがシングルチューブのGN291N(GN291N-R1-NI)より大きく、重量物の位置決めに適しています。
  • 移動量・スライダブロックの数など特殊仕様の商品も製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • 取りつけ方法

構造

GN492-50アクチュエータ-ダブルチューブタイプ


耐荷重

単位 : N

Fx Fy Fz
L=500 L=1000 L=1500 L=500 L=1000 L=1500
1900 7500 5100 2700 3400 850 340

許容モーメント

単位 : N・m

Mx My Mz
250 350 530

台形ねじの精度

GN492-50
ねじ公差 7e
累積ピッチ誤差 ±0.2/300mm
ナット公差 7H

構造

GN492-50アクチュエータ-ダブルチューブタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

GN492-R1-SCRにはこのような商品があります