• スライドレール・ローラガイド

スライドレール - 3段引 - 脱着機能つき

Telescopic Slides - Detach Function

TSDA

形状図

TSDAスライドレール - 3段引 - 脱着機能つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L
すべて
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700

単位 : mm

品番 L L1 L2 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B4 B5 B6 B7 B8 B9 耐荷重(N/ペア)
1万回/10万回*1
質量
(g)*2
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TSDA-250 250 250 500 - 65 - 195 210 225 - - - 195 211 220 - - - 200 / 150 595 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷
TSDA-300 300 300 600 99 129 195 257 272 - - - - 114 130 139 227 243 252 200 / 150 710 8,260 9,086 CAD カート 実働15日目出荷
TSDA-350 350 350 700 99 129 185 259 274 289 - - - 163 179 188 291 307 316 220 / 180 815 9,650 10,615 CAD カート 実働15日目出荷
TSDA-400 400 400 800 99 129 - 259 274 - 323 338 353 163 179 188 355 371 380 250 / 200 925 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
TSDA-450 450 450 900 99 129 185 259 274 289 387 402 417 195 211 220 387 403 412 250 / 200 1025 12,500 13,750 CAD カート 実働15日目出荷
TSDA-500 500 500 1000 99 129 185 291 306 321 451 466 481 227 243 252 451 467 476 220 / 180 1175 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
TSDA-550 550 550 1100 99 129 185 323 338 353 483 498 513 259 275 284 483 499 508 220 / 180 1291 15,300 16,830 CAD カート 実働15日目出荷
TSDA-600 600 600 1200 99 129 185 323 338 353 515 530 545 259 275 284 515 531 540 200 / 150 1407 16,600 18,260 CAD カート 実働15日目出荷
TSDA-650 650 650 1300 99 129 185 355 370 385 579 594 609 291 307 316 579 595 604 200 / 150 1523 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
TSDA-700 700 700 1400 99 129 185 387 402 417 643 658 673 323 339 348 643 659 668 200 / 150 1639 19,400 21,340 CAD カート 実働15日目出荷

*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。

詳しくは技術資料をご確認ください。

*2: 2本1組あたりの質量です。
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
TSDA
本体 スティール
三価クロメート処理
ボールベアリング スティール
焼入れ
アウターボールケージ ポリプロピレン
インナーボールケージ スティール
亜鉛メッキ
ゴムストッパ エラストマ

特長

  • 3段引のスライドレール。
  • ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
  • 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。
  • インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。

TSDAスライドレール - 3段引 - 脱着機能つき

  • スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
  • 本商品は2本1組となります。
  • 各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。

*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。


用途

引き出し・スライドドア・キャビネット
各種産業設備・車両設備・家具など

取りつけ

充分な耐荷重性能を得るため、すべてのアウタースライドの取りつけ穴(φ4.2、SLOT 4.2×8.6)、インナースライドの取りつけ穴(φ4.4、SLOT 4.4×9)を使用してください。
長穴は位置調整としても使用が可能です。
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。

TSDAスライドレール - 3段引 - 脱着機能つき

取りつけ用推奨ねじ インナースライド アウタースライド
六角穴付きボタンボルト M4 M4
十字穴付きなべ小ねじ M4 M4
十字穴付きなべタッピンねじ ST4.2 ST4.2

推奨ねじ強度区分:8.8


使用上の注意

  • 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
  • クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
  • インナースライドを中間スライドに取りつける際は、インナーボールケージを開口部先端に移動させてから取りつけてください。
  • 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
  • ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スライドレール・ローラガイドにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります