• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)

Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom

FUMS-D3-T

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FUMS-D3-Tレベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき(接着)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
40
50
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUMS-40-M16-75-D3-T 無し 40 M16 2 75 17 2 3.5 12 - - 12000 141 3,540 3,894 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-100-D3-T 無し 40 M16 2 100 17 2 3.5 12 - - 12000 174 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-125-D3-T 無し 40 M16 2 125 17 2 3.5 12 - - 12000 206 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-150-D3-T 無し 40 M16 2 150 17 2 3.5 12 - - 12000 238 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-200-D3-T 無し 40 M16 2 200 17 2 3.5 12 - - 12000 296 5,890 6,479 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-75-D3-T 無し 50 M16 2 75 17 2.5 4 12 - - 14000 150 3,670 4,037 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-100-D3-T 無し 50 M16 2 100 17 2.5 4 12 - - 14000 183 4,060 4,466 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-125-D3-T 無し 50 M16 2 125 17 2.5 4 12 - - 14000 215 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-150-D3-T 無し 50 M16 2 150 17 2.5 4 12 - - 14000 247 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-200-D3-T 無し 50 M16 2 200 17 2.5 4 12 - - 14000 320 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-75-D3-T 無し 60 M16 2 75 17 2.5 4.5 12 - - 16000 170 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-100-D3-T 無し 60 M16 2 100 17 2.5 4.5 12 - - 16000 203 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-125-D3-T 無し 60 M16 2 125 17 2.5 4.5 12 - - 16000 235 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-150-D3-T 無し 60 M16 2 150 17 2.5 4.5 12 - - 16000 267 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-200-D3-T 無し 60 M16 2 200 17 2.5 4.5 12 - - 16000 343 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-75-D3-T 無し 80 M16 2 75 18 3 5 12 - - 20000 250 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-100-D3-T 無し 80 M16 2 100 18 3 5 12 - - 20000 283 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-125-D3-T 無し 80 M16 2 125 18 3 5 12 - - 20000 315 5,370 5,907 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-150-D3-T 無し 80 M16 2 150 18 3 5 12 - - 20000 347 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-200-D3-T 無し 80 M16 2 200 18 3 5 12 - - 20000 388 7,070 7,777 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-75-D3-T 無し 80 M20 2.5 75 19 3 5 15 - - 20000 305 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-100-D3-T 無し 80 M20 2.5 100 19 3 5 15 - - 20000 364 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D3-T 無し 80 M20 2.5 125 19 3 5 15 - - 20000 414 7,460 8,206 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D3-T 無し 80 M20 2.5 150 19 3 5 15 - - 20000 465 7,720 8,492 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D3-T 無し 80 M20 2.5 200 19 3 5 15 - - 20000 574 9,290 10,219 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-100-D3-T 無し 80 M24 3 100 22 3 5 19 - - 22000 474 7,590 8,349 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-125-D3-T 無し 80 M24 3 125 22 3 5 19 - - 22000 554 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-150-D3-T 無し 80 M24 3 150 22 3 5 19 - - 22000 620 8,380 9,218 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-200-D3-T 無し 80 M24 3 200 22 3 5 19 - - 22000 766 9,320 10,252 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-75-D3-TK 有り 40 M16 2 75 17 2 3.5 12 24 14.8 12000 175 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-100-D3-TK 有り 40 M16 2 100 17 2 3.5 12 24 14.8 12000 208 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-125-D3-TK 有り 40 M16 2 125 17 2 3.5 12 24 14.8 12000 240 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-150-D3-TK 有り 40 M16 2 150 17 2 3.5 12 24 14.8 12000 272 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-200-D3-TK 有り 40 M16 2 200 17 2 3.5 12 24 14.8 12000 330 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-75-D3-TK 有り 50 M16 2 75 17 2.5 4 12 24 14.8 14000 184 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-100-D3-TK 有り 50 M16 2 100 17 2.5 4 12 24 14.8 14000 220 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-125-D3-TK 有り 50 M16 2 125 17 2.5 4 12 24 14.8 14000 249 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-150-D3-TK 有り 50 M16 2 150 17 2.5 4 12 24 14.8 14000 280 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-200-D3-TK 有り 50 M16 2 200 17 2.5 4 12 24 14.8 14000 354 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-75-D3-TK 有り 60 M16 2 75 17 2.5 4.5 12 24 14.8 16000 204 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-100-D3-TK 有り 60 M16 2 100 17 2.5 4.5 12 24 14.8 16000 240 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-125-D3-TK 有り 60 M16 2 125 17 2.5 4.5 12 24 14.8 16000 271 4,980 5,478 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-150-D3-TK 有り 60 M16 2 150 17 2.5 4.5 12 24 14.8 16000 301 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-200-D3-TK 有り 60 M16 2 200 17 2.5 4.5 12 24 14.8 16000 377 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-75-D3-TK 有り 80 M16 2 75 18 3 5 12 24 14.8 20000 280 4,980 5,478 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-100-D3-TK 有り 80 M16 2 100 18 3 5 12 24 14.8 20000 317 5,370 5,907 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-125-D3-TK 有り 80 M16 2 125 18 3 5 12 24 14.8 20000 349 5,630 6,193 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-150-D3-TK 有り 80 M16 2 150 18 3 5 12 24 14.8 20000 381 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-200-D3-TK 有り 80 M16 2 200 18 3 5 12 24 14.8 20000 422 7,330 8,063 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-75-D3-TK 有り 80 M20 2.5 75 19 3 5 15 30 18 20000 358 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-100-D3-TK 有り 80 M20 2.5 100 19 3 5 15 30 18 20000 417 7,330 8,063 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D3-TK 有り 80 M20 2.5 125 19 3 5 15 30 18 20000 467 7,850 8,635 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D3-TK 有り 80 M20 2.5 150 19 3 5 15 30 18 20000 518 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D3-TK 有り 80 M20 2.5 200 19 3 5 15 30 18 20000 618 9,680 10,648 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-100-D3-TK 有り 80 M24 3 100 22 3 5 19 36 21.5 22000 574 8,240 9,064 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-125-D3-TK 有り 80 M24 3 125 22 3 5 19 36 21.5 22000 649 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-150-D3-TK 有り 80 M24 3 150 22 3 5 19 36 21.5 22000 715 9,020 9,922 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-200-D3-TK 有り 80 M24 3 200 22 3 5 19 36 21.5 22000 866 9,990 10,989 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FUMS-D3-T FUMS-D3-TK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーディスク NBR(黒)
硬度ショアA70±5
NBR(黒)
硬度ショアA70±5
ロックナット SUS304相当

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FUMS-D3-T なし
FUMS-D3-TK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります