• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom

FUMS-D1-T

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FUMS-D1-Tレベリングアジャスタ(おねじ) - 二面幅調整 - ラバーディスクつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
40
50
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h sw1 sw2 L1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUMS-40-M16-75-D1-T 無し 40 M16 2 75 17 2 1.5 12 - - 12000 132 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-100-D1-T 無し 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 - - 12000 165 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-125-D1-T 無し 40 M16 2 125 17 2 1.5 12 - - 12000 197 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-150-D1-T 無し 40 M16 2 150 17 2 1.5 12 - - 12000 229 4,060 4,466 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-200-D1-T 無し 40 M16 2 200 17 2 1.5 12 - - 12000 294 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-75-D1-T 無し 50 M16 2 75 17 2.5 2 12 - - 14000 155 3,540 3,894 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-100-D1-T 無し 50 M16 2 100 17 2.5 2 12 - - 14000 188 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-125-D1-T 無し 50 M16 2 125 17 2.5 2 12 - - 14000 220 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-150-D1-T 無し 50 M16 2 150 17 2.5 2 12 - - 14000 252 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-200-D1-T 無し 50 M16 2 200 17 2.5 2 12 - - 14000 317 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-75-D1-T 無し 60 M16 2 75 17 2.5 2 12 - - 16000 174 3,670 4,037 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-100-D1-T 無し 60 M16 2 100 17 2.5 2 12 - - 16000 208 4,060 4,466 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-125-D1-T 無し 60 M16 2 125 17 2.5 2 12 - - 16000 239 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-150-D1-T 無し 60 M16 2 150 17 2.5 2 12 - - 16000 271 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-200-D1-T 無し 60 M16 2 200 17 2.5 2 12 - - 16000 336 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-75-D1-T 無し 80 M16 2 75 18 3 2 12 - - 20000 240 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-100-D1-T 無し 80 M16 2 100 18 3 2 12 - - 20000 273 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-125-D1-T 無し 80 M16 2 125 18 3 2 12 - - 20000 305 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-150-D1-T 無し 80 M16 2 150 18 3 2 12 - - 20000 337 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-200-D1-T 無し 80 M16 2 200 18 3 2 12 - - 20000 402 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-75-D1-T 無し 80 M20 2.5 75 19 3 2 15 - - 20000 295 5,110 5,621 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-100-D1-T 無し 80 M20 2.5 100 19 3 2 15 - - 20000 354 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-T 無し 80 M20 2.5 125 19 3 2 15 - - 20000 404 6,540 7,194 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-T 無し 80 M20 2.5 150 19 3 2 15 - - 20000 455 6,800 7,480 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-T 無し 80 M20 2.5 200 19 3 2 15 - - 20000 555 8,380 9,218 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-100-D1-T 無し 80 M24 3 100 22 3 2 19 - - 22000 461 6,670 7,337 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-125-D1-T 無し 80 M24 3 125 22 3 2 19 - - 22000 541 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-150-D1-T 無し 80 M24 3 150 22 3 2 19 - - 22000 607 7,590 8,349 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-200-D1-T 無し 80 M24 3 200 22 3 2 19 - - 22000 753 8,530 9,383 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-75-D1-TK 有り 40 M16 2 75 17 2 1.5 12 24 14.8 12000 166 3,670 4,037 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-100-D1-TK 有り 40 M16 2 100 17 2 1.5 12 24 14.8 12000 200 4,060 4,466 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-125-D1-TK 有り 40 M16 2 125 17 2 1.5 12 24 14.8 12000 230 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-150-D1-TK 有り 40 M16 2 150 17 2 1.5 12 24 14.8 12000 263 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-40-M16-200-D1-TK 有り 40 M16 2 200 17 2 1.5 12 24 14.8 12000 328 6,020 6,622 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-75-D1-TK 有り 50 M16 2 75 17 2.5 2 12 24 14.8 14000 189 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-100-D1-TK 有り 50 M16 2 100 17 2.5 2 12 24 14.8 14000 222 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-125-D1-TK 有り 50 M16 2 125 17 2.5 2 12 24 14.8 14000 254 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-150-D1-TK 有り 50 M16 2 150 17 2.5 2 12 24 14.8 14000 286 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-50-M16-200-D1-TK 有り 50 M16 2 200 17 2.5 2 12 24 14.8 14000 351 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-75-D1-TK 有り 60 M16 2 75 17 2.5 2 12 24 14.8 16000 208 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-100-D1-TK 有り 60 M16 2 100 17 2.5 2 12 24 14.8 16000 241 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-125-D1-TK 有り 60 M16 2 125 17 2.5 2 12 24 14.8 16000 273 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-150-D1-TK 有り 60 M16 2 150 17 2.5 2 12 24 14.8 16000 305 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-200-D1-TK 有り 60 M16 2 200 17 2.5 2 12 24 14.8 16000 370 6,290 6,919 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-75-D1-TK 有り 80 M16 2 75 18 3 2 12 24 14.8 20000 274 4,060 4,466 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-100-D1-TK 有り 80 M16 2 100 18 3 2 12 24 14.8 20000 307 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-125-D1-TK 有り 80 M16 2 125 18 3 2 12 24 14.8 20000 339 4,710 5,181 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-150-D1-TK 有り 80 M16 2 150 18 3 2 12 24 14.8 20000 371 4,840 5,324 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-200-D1-TK 有り 80 M16 2 200 18 3 2 12 24 14.8 20000 436 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-75-D1-TK 有り 80 M20 2.5 75 19 3 2 15 30 18 20000 348 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-100-D1-TK 有り 80 M20 2.5 100 19 3 2 15 30 18 20000 407 6,420 7,062 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-125-D1-TK 有り 80 M20 2.5 125 19 3 2 15 30 18 20000 457 6,930 7,623 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-150-D1-TK 有り 80 M20 2.5 150 19 3 2 15 30 18 20000 508 7,200 7,920 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-200-D1-TK 有り 80 M20 2.5 200 19 3 2 15 30 18 20000 608 8,760 9,636 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-100-D1-TK 有り 80 M24 3 100 22 3 2 19 36 21.5 22000 556 7,330 8,063 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-125-D1-TK 有り 80 M24 3 125 22 3 2 19 36 21.5 22000 636 7,850 8,635 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-150-D1-TK 有り 80 M24 3 150 22 3 2 19 36 21.5 22000 707 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-200-D1-TK 有り 80 M24 3 200 22 3 2 19 36 21.5 22000 848 9,190 10,109 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FUMS-D1-T FUMS-D1-TK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ラバーディスク TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)
ロックナット SUS304相当

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
  • ラバーディスクは取りはずし可能です。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FUMS-D1-T なし
FUMS-D1-TK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります