• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FUML-40-M10-D0-S

レベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整

Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FUML-D0-Sレベリングアジャスタ(おねじ) - SUS316L - 六角調整寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
D
すべて
40
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M10

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 sw1 sw2 L1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUML-40-M10-50-D0-S 無し 40 M10 1.5 50 11 2 17 - - 12000 75 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FUML-40-M10-60-D0-S 無し 40 M10 1.5 60 11 2 17 - - 12000 79 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FUML-40-M10-80-D0-S 無し 40 M10 1.5 80 11 2 17 - - 12000 89 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FUML-40-M10-100-D0-S 無し 40 M10 1.5 100 11 2 17 - - 12000 99 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FUML-D0-S FUML-D0-SK
ねじ SUS316L SUS316L
パッド SUS316L SUS316L
六角穴付き皿ボルト SUS316L SUS316L
ロックナット SUS316L

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FUML-D0-S なし
FUML-D0-SK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FUML-D0-Sにはこのような商品があります

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります