• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)

Leveling Adjuster

FUF-A3-X

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FUF-A3-Xレベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき(接着)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
40
50
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H H1 h sw1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUF-40-M8-25-A3-X 40 M8 1.25 8 25 2 3.5 14 7000 53 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-40-M10-28-A3-X 40 M10 1.5 10 28 2 3.5 14 7000 54 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-40-M12-31-A3-X 40 M12 1.75 12 31 2 3.5 17 7000 69 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-40-M16-37-A3-X 40 M16 2 16 37 2 3.5 22 7000 108 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-50-M8-25-A3-X 50 M8 1.25 8 25 2.5 4 14 8000 75 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-50-M10-28-A3-X 50 M10 1.5 10 28 2.5 4 14 8000 76 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-50-M12-32-A3-X 50 M12 1.75 12 32 2.5 4 17 8000 93 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-50-M16-37-A3-X 50 M16 2 16 37 2.5 4 22 8000 129 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-60-M8-25-A3-X 60 M8 1.25 8 25 2.5 4.5 14 8000 97 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-60-M10-28-A3-X 60 M10 1.5 10 28 2.5 4.5 14 10000 98 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-60-M12-32-A3-X 60 M12 1.75 12 32 2.5 4.5 17 10000 115 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-60-M16-37-A3-X 60 M16 2 16 37 2.5 4.5 22 10000 152 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-80-M8-26-A3-X 80 M8 1.25 8 26 3 5 14 8000 175 3,540 3,894 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-80-M10-29-A3-X 80 M10 1.5 10 29 3 5 14 10000 176 3,670 4,037 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-80-M12-32-A3-X 80 M12 1.75 12 32 3 5 17 12000 192 3,670 4,037 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-80-M16-38-A3-X 80 M16 2 16 38 3 5 22 12000 230 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
FUF-80-M20-45-A3-X 80 M20 2.5 20 45 3 5 27 16000 297 4,060 4,466 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FUF-A3-X
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼
ラバーディスク NBR(黒)
硬度ショアA70±5

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時にラバーディスクの脱落を防止します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります