• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FNMS-80-M16-B1-W

レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(黒)つき

Leveling Adjuster with Stud Cover

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FNMS-B1-Wレベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスク(黒)つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L2 L3 L4 H1 h sw1 sw3 t D1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNMS-80-M16-125-B1-W 80 M16 2 125 45 45 29 18 5 12 20 3 24 24000 485 12,300 13,530 CAD カート 実働15日目出荷
FNMS-80-M16-150-B1-W 80 M16 2 150 45 45 29 18 5 12 20 3 24 24000 519 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
FNMS-80-M16-175-B1-W 80 M16 2 175 45 45 29 18 5 12 20 3 24 24000 553 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
FNMS-80-M16-200-B1-W 80 M16 2 200 45 45 29 18 5 12 20 3 24 24000 587 12,800 14,080 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FNMS-B1-W
ねじ SUS303
パッド SUS304
スタッドカバー SUS303
ラバーディスク NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト ステンレス鋼

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
  • スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FNMS-B1-Wにはこのような商品があります

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります