• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ

Leveling Adjuster - for use with Anchor Bolt

FNAFS-X

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FNAFS-Xレベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
50
60
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H H1 C A sw1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FNAFS-50-M8-40-B1-X 50 M8 1.25 8 40 18 45 25 14 8000 130 3,670 4,037 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-50-M10-43-B1-X 50 M10 1.5 10 43 18 45 25 14 13000 131 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-50-M12-47-B1-X 50 M12 1.75 12 47 18 45 25 17 20000 159 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-50-M16-52-B1-X 50 M16 2 16 52 18 45 25 22 28000 223 4,330 4,763 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-60-M8-41-B1-X 60 M8 1.25 8 41 19 50 25 14 8000 170 4,060 4,466 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-60-M10-44-B1-X 60 M10 1.5 10 44 19 50 25 14 13000 171 4,060 4,466 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-60-M12-48-B1-X 60 M12 1.75 12 48 19 50 25 17 20000 202 4,200 4,620 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-60-M16-53-B1-X 60 M16 2 16 53 19 50 25 22 28000 265 4,580 5,038 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-80-M8-42-B1-X 80 M8 1.25 8 42 20 70 30 14 8000 300 5,490 6,039 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-80-M10-45-B1-X 80 M10 1.5 10 45 20 70 30 14 13000 301 5,630 6,193 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-80-M12-49-B1-X 80 M12 1.75 12 49 20 70 30 17 15000 321 5,760 6,336 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-80-M16-54-B1-X 80 M16 2 16 54 20 70 30 22 19000 364 6,150 6,765 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-80-M20-62-B1-X 80 M20 2.5 20 62 20 70 30 27 19000 440 6,670 7,337 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-100-M8-43-B1-X 100 M8 1.25 8 43 21 80 30 14 8000 440 7,850 8,635 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-100-M10-46-B1-X 100 M10 1.5 10 46 21 80 30 14 13000 441 7,980 8,778 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-100-M12-50-B1-X 100 M12 1.75 12 50 21 80 30 17 17000 461 8,110 8,921 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-100-M16-55-B1-X 100 M16 2 16 55 21 80 30 22 17000 504 8,510 9,361 CAD カート 実働15日目出荷
FNAFS-100-M20-63-B1-X 100 M20 2.5 20 63 21 80 30 27 17000 580 9,020 9,922 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
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
FNAFS-X
ねじ SUS303
パッド SUS304
アンカーボルト
取りつけ用プレート
SUS304
ラバーディスク NBR(黒)硬度ショアA80±5
六角穴付きボルト ステンレス鋼

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります