• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use with Anchor Bolt

FHAMS-D1-T

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FHAMS-D1-Tレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 二面幅調整 - ラバーディスクつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
80
100
120
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24
M30

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h C sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FHAMS-80-M16-75-D1-T 無し 80 M16 2 75 25.5 8.5 2 54.5 12 - - 17000 355 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M16-100-D1-T 無し 80 M16 2 100 25.5 8.5 2 54.5 12 - - 17000 394 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M16-125-D1-T 無し 80 M16 2 125 25.5 8.5 2 54.5 12 - - 17000 434 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M16-150-D1-T 無し 80 M16 2 150 25.5 8.5 2 54.5 12 - - 17000 474 14,600 16,060 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M16-200-D1-T 無し 80 M16 2 200 25.5 8.5 2 54.5 12 - - 17000 554 15,800 17,380 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M20-75-D1-T 無し 80 M20 2.5 75 27 8.5 2 54.5 15 - - 28000 431 15,100 16,610 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M20-100-D1-T 無し 80 M20 2.5 100 27 8.5 2 54.5 15 - - 28000 493 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M20-125-D1-T 無し 80 M20 2.5 125 27 8.5 2 54.5 15 - - 28000 555 15,700 17,270 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M20-150-D1-T 無し 80 M20 2.5 150 27 8.5 2 54.5 15 - - 28000 617 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M20-200-D1-T 無し 80 M20 2.5 200 27 8.5 2 54.5 15 - - 28000 742 18,000 19,800 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M24-100-D1-T 無し 80 M24 3 100 30.5 8.5 2 54.5 19 - - 46000 604 16,500 18,150 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M24-125-D1-T 無し 80 M24 3 125 30.5 8.5 2 54.5 19 - - 46000 693 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M24-150-D1-T 無し 80 M24 3 150 30.5 8.5 2 54.5 19 - - 46000 783 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M24-200-D1-T 無し 80 M24 3 200 30.5 8.5 2 54.5 19 - - 46000 962 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M16-75-D1-T 無し 100 M16 2 75 26.5 9 3 70.5 12 - - 17000 532 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M16-100-D1-T 無し 100 M16 2 100 26.5 9 3 70.5 12 - - 17000 571 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M16-125-D1-T 無し 100 M16 2 125 26.5 9 3 70.5 12 - - 17000 611 18,200 20,020 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M16-150-D1-T 無し 100 M16 2 150 26.5 9 3 70.5 12 - - 17000 651 18,400 20,240 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M16-200-D1-T 無し 100 M16 2 200 26.5 9 3 70.5 12 - - 17000 731 19,300 21,230 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M20-75-D1-T 無し 100 M20 2.5 75 28 9 3 70.5 15 - - 28000 608 18,700 20,570 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M20-100-D1-T 無し 100 M20 2.5 100 28 9 3 70.5 15 - - 28000 670 19,100 21,010 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M20-125-D1-T 無し 100 M20 2.5 125 28 9 3 70.5 15 - - 28000 732 19,400 21,340 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M20-150-D1-T 無し 100 M20 2.5 150 28 9 3 70.5 15 - - 28000 794 19,400 21,340 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M20-200-D1-T 無し 100 M20 2.5 200 28 9 3 70.5 15 - - 28000 919 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M24-100-D1-T 無し 100 M24 3 100 31.5 9 3 70.5 19 - - 46000 781 20,400 22,440 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M24-125-D1-T 無し 100 M24 3 125 31.5 9 3 70.5 19 - - 46000 870 20,800 22,880 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M24-150-D1-T 無し 100 M24 3 150 31.5 9 3 70.5 19 - - 46000 960 20,800 22,880 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M24-200-D1-T 無し 100 M24 3 200 31.5 9 3 70.5 19 - - 46000 1139 21,600 23,760 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M20-75-D1-T 無し 120 M20 2.5 75 32 12 3.5 95.5 15 - - 28000 1014 25,600 28,160 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M20-100-D1-T 無し 120 M20 2.5 100 32 12 3.5 95.5 15 - - 28000 1076 25,800 28,380 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M20-125-D1-T 無し 120 M20 2.5 125 32 12 3.5 95.5 15 - - 28000 1138 26,100 28,710 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M20-150-D1-T 無し 120 M20 2.5 150 32 12 3.5 95.5 15 - - 28000 1200 26,600 29,260 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M20-200-D1-T 無し 120 M20 2.5 200 32 12 3.5 95.5 15 - - 28000 1325 28,200 31,020 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M24-100-D1-T 無し 120 M24 3 100 35.5 12 3.5 95.5 19 - - 46000 1187 27,000 29,700 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M24-125-D1-T 無し 120 M24 3 125 35.5 12 3.5 95.5 19 - - 46000 1276 27,300 30,030 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M24-150-D1-T 無し 120 M24 3 150 35.5 12 3.5 95.5 19 - - 46000 1366 27,300 30,030 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M24-200-D1-T 無し 120 M24 3 200 35.5 12 3.5 95.5 19 - - 46000 1545 28,600 31,460 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M30-100-D1-T 無し 120 M30 3.5 100 39.5 12 3.5 95.5 24 - - 43000 1397 28,400 31,240 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M30-125-D1-T 無し 120 M30 3.5 125 39.5 12 3.5 95.5 24 - - 43000 1537 28,800 31,680 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M30-150-D1-T 無し 120 M30 3.5 150 39.5 12 3.5 95.5 24 - - 43000 1677 29,300 32,230 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M30-200-D1-T 無し 120 M30 3.5 200 39.5 12 3.5 95.5 24 - - 43000 1957 30,100 33,110 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M16-75-D1-TK 有り 80 M16 2 75 25.5 8.5 2 54.5 12 24 14.8 17000 384 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M16-100-D1-TK 有り 80 M16 2 100 25.5 8.5 2 54.5 12 24 14.8 17000 423 14,500 15,950 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M16-125-D1-TK 有り 80 M16 2 125 25.5 8.5 2 54.5 12 24 14.8 17000 463 14,800 16,280 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M16-150-D1-TK 有り 80 M16 2 150 25.5 8.5 2 54.5 12 24 14.8 17000 503 15,000 16,500 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M16-200-D1-TK 有り 80 M16 2 200 25.5 8.5 2 54.5 12 24 14.8 17000 583 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M20-75-D1-TK 有り 80 M20 2.5 75 27 8.5 2 54.5 15 30 18 28000 483 15,600 17,160 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M20-100-D1-TK 有り 80 M20 2.5 100 27 8.5 2 54.5 15 30 18 28000 545 15,800 17,380 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M20-125-D1-TK 有り 80 M20 2.5 125 27 8.5 2 54.5 15 30 18 28000 607 16,100 17,710 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M20-150-D1-TK 有り 80 M20 2.5 150 27 8.5 2 54.5 15 30 18 28000 669 16,400 18,040 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M20-200-D1-TK 有り 80 M20 2.5 200 27 8.5 2 54.5 15 30 18 28000 794 18,400 20,240 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M24-100-D1-TK 有り 80 M24 3 100 30.5 8.5 2 54.5 19 36 21.5 46000 696 17,000 18,700 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M24-125-D1-TK 有り 80 M24 3 125 30.5 8.5 2 54.5 19 36 21.5 46000 785 17,400 19,140 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M24-150-D1-TK 有り 80 M24 3 150 30.5 8.5 2 54.5 19 36 21.5 46000 875 17,400 19,140 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M24-200-D1-TK 有り 80 M24 3 200 30.5 8.5 2 54.5 19 36 21.5 46000 1054 18,400 20,240 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M16-75-D1-TK 有り 100 M16 2 75 26.5 9 3 70.5 12 24 14.8 17000 561 18,100 19,910 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M16-100-D1-TK 有り 100 M16 2 100 26.5 9 3 70.5 12 24 14.8 17000 600 18,400 20,240 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M16-125-D1-TK 有り 100 M16 2 125 26.5 9 3 70.5 12 24 14.8 17000 640 18,500 20,350 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M16-150-D1-TK 有り 100 M16 2 150 26.5 9 3 70.5 12 24 14.8 17000 680 18,600 20,460 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M16-200-D1-TK 有り 100 M16 2 200 26.5 9 3 70.5 12 24 14.8 17000 760 19,600 21,560 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M20-75-D1-TK 有り 100 M20 2.5 75 28 9 3 70.5 15 30 18 28000 660 19,200 21,120 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M20-100-D1-TK 有り 100 M20 2.5 100 28 9 3 70.5 15 30 18 28000 722 19,400 21,340 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M20-125-D1-TK 有り 100 M20 2.5 125 28 9 3 70.5 15 30 18 28000 784 19,800 21,780 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M20-150-D1-TK 有り 100 M20 2.5 150 28 9 3 70.5 15 30 18 28000 846 19,800 21,780 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M20-200-D1-TK 有り 100 M20 2.5 200 28 9 3 70.5 15 30 18 28000 971 21,600 23,760 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M24-100-D1-TK 有り 100 M24 3 100 31.5 9 3 70.5 19 36 21.5 46000 873 20,900 22,990 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M24-125-D1-TK 有り 100 M24 3 125 31.5 9 3 70.5 19 36 21.5 46000 962 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M24-150-D1-TK 有り 100 M24 3 150 31.5 9 3 70.5 19 36 21.5 46000 1052 21,300 23,430 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M24-200-D1-TK 有り 100 M24 3 200 31.5 9 3 70.5 19 36 21.5 46000 1231 22,200 24,420 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M20-75-D1-TK 有り 120 M20 2.5 75 32 12 3.5 95.5 15 30 18 28000 1066 25,900 28,490 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M20-100-D1-TK 有り 120 M20 2.5 100 32 12 3.5 95.5 15 30 18 28000 1128 26,100 28,710 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M20-125-D1-TK 有り 120 M20 2.5 125 32 12 3.5 95.5 15 30 18 28000 1190 26,600 29,260 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M20-150-D1-TK 有り 120 M20 2.5 150 32 12 3.5 95.5 15 30 18 28000 1252 27,100 29,810 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M20-200-D1-TK 有り 120 M20 2.5 200 32 12 3.5 95.5 15 30 18 28000 1377 28,600 31,460 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M24-100-D1-TK 有り 120 M24 3 100 35.5 12 3.5 95.5 19 36 21.5 46000 1279 27,400 30,140 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M24-125-D1-TK 有り 120 M24 3 125 35.5 12 3.5 95.5 19 36 21.5 46000 1368 27,900 30,690 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M24-150-D1-TK 有り 120 M24 3 150 35.5 12 3.5 95.5 19 36 21.5 46000 1458 27,900 30,690 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M24-200-D1-TK 有り 120 M24 3 200 35.5 12 3.5 95.5 19 36 21.5 46000 1637 29,100 32,010 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M30-100-D1-TK 有り 120 M30 3.5 100 39.5 12 3.5 95.5 24 46 25.6 43000 1596 30,100 33,110 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M30-125-D1-TK 有り 120 M30 3.5 125 39.5 12 3.5 95.5 24 46 25.6 43000 1736 30,000 33,000 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M30-150-D1-TK 有り 120 M30 3.5 150 39.5 12 3.5 95.5 24 46 25.6 43000 1876 31,100 34,210 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-120-M30-200-D1-TK 有り 120 M30 3.5 200 39.5 12 3.5 95.5 24 46 25.6 43000 2156 31,700 34,870 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FHAMS-D1-T FHAMS-D1-TK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ロックナット SUS304
ラバーディスク NBR(黒)
硬度ショアA70
NBR(黒)
硬度ショアA70

特長

  • 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 滑り止め用のラバーディスクつき。
  • 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
FHAMS-D1-T なし
FHAMS-D1-TK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります