• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt

FHAMS-D1-S

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-VFHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FHAMS-D1-Sレベリングアジャスタ(おねじ) - アンカー固定タイプ - 六角調整 - ラバーディスクつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの有無
すべて
無し
有り
D
すべて
80
100
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 ロックナットの有無 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 h C sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FHAMS-80-M8-40-D1-S 無し 80 M8 1.25 40 19.5 8.5 2 54.5 17 - - 6000 277 13,000 14,300 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M8-50-D1-S 無し 80 M8 1.25 50 19.5 8.5 2 54.5 17 - - 6000 281 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M8-63-D1-S 無し 80 M8 1.25 63 19.5 8.5 2 54.5 17 - - 6000 286 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M10-100-D1-S 無し 80 M10 1.5 100 19.5 8.5 2 54.5 17 - - 11000 309 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M10-50-D1-S 無し 80 M10 1.5 50 19.5 8.5 2 54.5 17 - - 11000 279 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M10-60-D1-S 無し 80 M10 1.5 60 19.5 8.5 2 54.5 17 - - 11000 285 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M10-80-D1-S 無し 80 M10 1.5 80 19.5 8.5 2 54.5 17 - - 11000 297 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M12-100-D1-S 無し 80 M12 1.75 100 19.5 8.5 2 54.5 17 - - 16000 364 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M12-125-D1-S 無し 80 M12 1.75 125 19.5 8.5 2 54.5 17 - - 16000 387 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M12-60-D1-S 無し 80 M12 1.75 60 19.5 8.5 2 54.5 17 - - 16000 329 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M12-80-D1-S 無し 80 M12 1.75 80 19.5 8.5 2 54.5 17 - - 16000 346 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M8-40-D1-S 無し 100 M8 1.25 40 20.5 9 3 70.5 17 - - 6000 435 16,800 18,480 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M8-50-D1-S 無し 100 M8 1.25 50 20.5 9 3 70.5 17 - - 6000 439 16,800 18,480 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M8-63-D1-S 無し 100 M8 1.25 63 20.5 9 3 70.5 17 - - 6000 444 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M10-50-D1-S 無し 100 M10 1.5 50 20.5 9 3 70.5 17 - - 11000 437 16,800 18,480 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M10-60-D1-S 無し 100 M10 1.5 60 20.5 9 3 70.5 17 - - 11000 443 16,800 18,480 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M10-80-D1-S 無し 100 M10 1.5 80 20.5 9 3 70.5 17 - - 11000 455 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M10-100-D1-S 無し 100 M10 1.5 100 20.5 9 3 70.5 17 - - 11000 467 17,000 18,700 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M12-100-D1-S 無し 100 M12 1.75 100 20.5 9 3 70.5 17 - - 16000 522 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M12-125-D1-S 無し 100 M12 1.75 125 20.5 9 3 70.5 17 - - 16000 545 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M12-60-D1-S 無し 100 M12 1.75 60 20.5 9 3 70.5 17 - - 16000 487 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M12-80-D1-S 無し 100 M12 1.75 80 20.5 9 3 70.5 17 - - 16000 504 17,000 18,700 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M8-40-D1-SK 有り 80 M8 1.25 40 19.5 8.5 2 54.5 17 13 6.8 6000 281 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M8-50-D1-SK 有り 80 M8 1.25 50 19.5 8.5 2 54.5 17 13 6.8 6000 285 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M8-63-D1-SK 有り 80 M8 1.25 63 19.5 8.5 2 54.5 17 13 6.8 6000 290 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M10-100-D1-SK 有り 80 M10 1.5 100 19.5 8.5 2 54.5 17 16 8.4 11000 318 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M10-50-D1-SK 有り 80 M10 1.5 50 19.5 8.5 2 54.5 17 16 8.4 11000 288 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M10-60-D1-SK 有り 80 M10 1.5 60 19.5 8.5 2 54.5 17 16 8.4 11000 294 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M10-80-D1-SK 有り 80 M10 1.5 80 19.5 8.5 2 54.5 17 16 8.4 11000 306 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M12-100-D1-SK 有り 80 M12 1.75 100 19.5 8.5 2 54.5 17 18 10.8 16000 377 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M12-125-D1-SK 有り 80 M12 1.75 125 19.5 8.5 2 54.5 17 18 10.8 16000 400 13,800 15,180 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M12-60-D1-SK 有り 80 M12 1.75 60 19.5 8.5 2 54.5 17 18 10.8 16000 342 13,200 14,520 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-80-M12-80-D1-SK 有り 80 M12 1.75 80 19.5 8.5 2 54.5 17 18 10.8 16000 359 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M8-63-D1-SK 有り 100 M8 1.25 63 20.5 9 3 70.5 17 13 6.8 6000 448 17,000 18,700 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M8-40-D1-SK 有り 100 M8 1.25 40 20.5 9 3 70.5 17 13 6.8 6000 439 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M8-50-D1-SK 有り 100 M8 1.25 50 20.5 9 3 70.5 17 13 6.8 6000 443 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M10-50-D1-SK 有り 100 M10 1.5 50 20.5 9 3 70.5 17 16 8.4 11000 446 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M10-60-D1-SK 有り 100 M10 1.5 60 20.5 9 3 70.5 17 16 8.4 11000 452 16,900 18,590 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M10-80-D1-SK 有り 100 M10 1.5 80 20.5 9 3 70.5 17 16 8.4 11000 464 17,000 18,700 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M10-100-D1-SK 有り 100 M10 1.5 100 20.5 9 3 70.5 17 16 8.4 11000 476 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M12-100-D1-SK 有り 100 M12 1.75 100 20.5 9 3 70.5 17 18 10.8 16000 535 17,300 19,030 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M12-125-D1-SK 有り 100 M12 1.75 125 20.5 9 3 70.5 17 18 10.8 16000 558 17,300 19,030 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M12-60-D1-SK 有り 100 M12 1.75 60 20.5 9 3 70.5 17 18 10.8 16000 500 17,000 18,700 CAD カート 実働15日目出荷
FHAMS-100-M12-80-D1-SK 有り 100 M12 1.75 80 20.5 9 3 70.5 17 18 10.8 16000 517 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FHAMS-D1-S FHAMS-D1-SK
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼 ステンレス鋼
ロックナット SUS304
ラバーディスク NBR(黒)
硬度ショアA70
NBR(黒)
硬度ショアA70

特長

  • 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の六角部を利用してください。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 滑り止め用のラバーディスクつき。
  • 商品記号によりロックナットの有無選択できます。
商品記号 ロックナット
FHAMS-D1-S なし
FHAMS-D1-SK あり

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります