• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster - for use with Anchor Bolt

FEAF-A1-X

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FEAF-A1-Xレベリングアジャスタ(めねじ) - アンカー固定タイプ - ラバーディスクつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
50
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf H H1 h d r C F sw1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FEAF-50-M8-25-A1-X 50 M8 1.25 8 25 2.5 2 13 15 45 60 14 8000 112 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
FEAF-50-M10-28-A1-X 50 M10 1.5 10 28 2.5 2 13 15 45 60 14 8000 110 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
FEAF-50-M12-32-A1-X 50 M12 1.75 12 32 2.5 2 13 15 45 60 17 8000 126 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FEAF-50-M16-37-A1-X 50 M16 2 16 37 2.5 2 13 15 45 60 22 8000 143 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
FEAF-60-M8-25-A1-X 60 M8 1.25 8 25 2.5 2 13 15 50 65 14 8000 132 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
FEAF-60-M10-28-A1-X 60 M10 1.5 10 28 2.5 2 13 15 50 65 14 10000 130 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FEAF-60-M12-32-A1-X 60 M12 1.75 12 32 2.5 2 13 15 50 65 17 10000 146 2,110 2,321 CAD カート 実働15日目出荷
FEAF-60-M16-37-A1-X 60 M16 2 16 37 2.5 2 13 15 50 65 22 10000 163 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FEAF-80-M8-26-A1-X 80 M8 1.25 8 26 3 2 13 15 70 85 14 8000 221 2,360 2,596 CAD カート 実働15日目出荷
FEAF-80-M10-29-A1-X 80 M10 1.5 10 29 3 2 13 15 70 85 14 10000 219 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAF-80-M12-32-A1-X 80 M12 1.75 12 32 3 2 13 15 70 85 17 12000 235 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
FEAF-80-M16-38-A1-X 80 M16 2 16 38 3 2 13 15 70 85 22 12000 252 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
FEAF-80-M20-45-A1-X 80 M20 2.5 20 45 3 2 13 15 70 85 27 16000 314 3,020 3,322 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FEAF-A1-X
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド スティール
三価クロメート処理
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼
ラバーディスク TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
  • ラバーディスクは取りはずし可能です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります