寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS-60-M20-98-KRE | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 620 |
| FDMS-60-M20-138-KRE | 16,800 | 18,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 700 |
| FDMS-60-M20-158-KRE | 18,300 | 20,130 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 37.5 | 10 | 24 | 30 | 18 | 740 |
材質・仕上げ
| FDMS-KRE | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | SUS303 |
| ロックナット | SUS304 |
| キャップ | TPE(黒) 硬度ショアA78(参考) |
特長
- ステンレス製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- TPEキャップつき。滑り止めなどの用途に。
- キャップは静電気の蓄積を防ぐ導電性プラスティック製で、機器・装置の静電気放電(ESD)対策が可能です。

使用上の注意
- 静電気放電(ESD)対策に使用する場合は、ESD保護区域(EPA)グラウンド電位となる床面に設置してください。
- EPAグラウンド電位となる床面に設置されていない場合、ESD対策効果がありません。





