単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | h | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDM-32-M10-80 | 32 | M10 | 1.5 | 80 | 23 | 5 | 15 | 16 | 8.4 | 23000 | 120 | 2,410 | 2,651 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FDM-32-M10-80の材質・仕上げ
| FDM | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | スティール 三価クロメート処理 |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
FDM-32-M10-80の特長
- 耐久性にすぐれたオール金属製のレベリングアジャスタ。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。










