寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYTS-32-R6 | 32 | 6 | 12 | 21 | 12 | 12 | 44 | 3,120 | 3,432 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KYTS-40-R8 | 40 | 8 | 15 | 26 | 14 | 14 | 85 | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KYTS-50-R10 | 50 | 10 | 18 | 33 | 19 | 18 | 152 | 5,030 | 5,533 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KYTS-60-R12 | 60 | 12 | 22 | 41 | 23 | 20 | 278 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KYTS-R | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
特長
- オールステンレス製。
- にぎりやすい形状です。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- リーマ穴タイプ。
- 凹凸が少なく、清掃性にすぐれています。