• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KUMS-16-M4

ローレットノブ

Knurled Knob - Flat Type

形状図

KUMSローレットノブ寸法図

KUMはKUMSと区別するため、ねじ先の形状を丸先にしています。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KUMS-16-M4-6 16 M4 0.7 6 3.5 5 660 726 CAD カート 在庫品
KUMS-16-M4-10 16 M4 0.7 10 3.5 6 660 726 CAD カート 在庫品
KUMS-16-M4-16 16 M4 0.7 16 3.5 7 660 726 CAD カート 在庫品
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
KUMS
本体 SUS303*1

*1: KUMS-36はSUS304になります。


特長

  • フラットタイプのローレットノブ。
  • M3-M10の豊富なねじサイズ。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KUMSにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります