• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KUMS-24-M6-SC

脱落防止ローレットノブ

Knurled Knob with Captive Mechanism - Flat Type

形状図

KUMS-SC脱落防止ローレットノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
L
すべて
16
20
25
30

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H L d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KUMS-24-M6-16-SC 24 M6 1 8 5 16 4.6 20 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
KUMS-24-M6-20-SC 24 M6 1 8 5 20 4.6 20 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
KUMS-24-M6-25-SC 24 M6 1 8 5 25 4.6 21 1,300 1,430 CAD カート 実働5日目出荷
KUMS-24-M6-30-SC 24 M6 1 8 5 30 4.6 21 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
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
動画はKDMS-SC(KDMS-SC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

KUMS-SC
本体 SUS304

特長

  • 脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
  • 食品機械などの異物混入対策、CEマーキング(⇒脱落防止シリーズ)の対応に。
  • SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
  • フラットタイプ。

使用上の注意

カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。

KUMS-SC脱落防止ローレットノブ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KUMS-SCにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります