単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUM-12-M3-16-SC | 12 | M3 | 0.5 | 4 | 2.5 | 16 | 2.2 | 3 | 320 | 352 | CAD | カート | 実働5日目出荷 |
KUM-12-M3-16-SCの材質・仕上げ
| KUM-SC | |
|---|---|
| 本体 | SWCH10R バフ研磨・クロムメッキ |
使用上の注意
カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。