寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | C | Lc min. | H | s | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTAR-55-R6-SG | 55 | 6 | 12 | 33 | 22 | 14 | 29 | 3,490 | 3,839 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTAR-67-R8-SG | 67 | 8 | 16 | 37 | 25 | 16 | 45 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| KTAR-80-R8-SG | 80 | 8 | 16 | 41 | 26 | 20 | 80 | 4,940 | 5,434 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| KTAR-SG | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 静電塗装(つや消しシルバー) |
特長
- 軽量なアルミニウム合金製のT字ノブ。手になじみ、力をかけやすい形状です。
- リーマ穴タイプ。