• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KSQS-40-M8

クイックセブンロブノブ

Quick Seven Lobe Knob

KSQS-40-M8の形状図

KSQSクイックセブンロブノブ

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ H s C d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KSQS-40-M8 40 M8 1.25 26 14 8.4 16 32 - 3,360 3,696 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

正しい使い方 ここがポイント!

動画はKQC(KQC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


KSQS-40-M8の材質・仕上げ

KSQS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUS303

KSQS-40-M8の特長

  • 長いねじでもスピーディに締めつけできます。
  • ストレート穴にねじを通し、締めつけ位置まで移動させます。つぎに、ノブをねじに垂直に引き起こし、締めつけてください。
  • ねじの締めつけ長さ(A)がノブの全高(H)より短い場合には充分な締めつけ力が得られません。ねじの締めつけ長さ(A)はノブの全高(H)以上になるように設計してください。
  • ねじ部はステンレス製。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

KSQSにはこのような商品があります

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります