寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
SEMI規格準拠 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSFS-32-M6-NI | 32 | M6 | 1 | 12 | 21 | 10 | 12 | 54 | - | 2,250 | 2,475 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFS-40-M8-NI | 40 | M8 | 1.25 | 15 | 26 | 13 | 14 | 77 | - | 2,720 | 2,992 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFS-50-M10-NI | 50 | M10 | 1.5 | 18 | 34 | 17 | 18 | 171 | - | 3,690 | 4,059 | CAD | カート | 在庫品 |
| KSFS-63-M12-NI | 63 | M12 | 1.75 | 22 | 42 | 21 | 20 | 296 | ○ | 6,070 | 6,677 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| KSFS-M-NI | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
特長
- オールステンレス製の7角形ノブ。
- 7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
- ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
- めねじタイプ。